Fisher™ easy-e™ Durchgangsventile

Maximieren Sie Ihre Durchflussregeloptionen mit diesen Arbeitspferden der Prozessregelungsindustrie.

Run with Higher Performing, More Versatile Flow Control

Betrieb mit leistungsstärkerer, vielseitigerer Durchflussregelung

Fisher easy-e Regelventile – erhältlich von NPS 1/2 bis 36 – bieten umfangreiche Leistungsmerkmale und Zuverlässigkeit. Sie können Anwendungsanforderungen erfüllen, die von groß bis klein, heiß bis kalt, allgemein bis anspruchsvoll reichen. Keine anderen Durchgangsventile bieten eine so große Anwendungsvielfalt wie die easy-e Ventile. Wir haben Sie als einfach zu bedienende Ventile konzipiert, die Ersatzteillagerhaltung, Schulung und Service einfacher machen. Die mehr als 2,4 Millionen vor Ort installierten easy-e Ventile belegen die branchenweite Akzeptanz ihrer Leistungsfähigkeit.

Sie brauchen weniger Komplexität und Ineffizienzen in Ihren Abläufen

Um in einer Welt mit geringem Wachstum ein überdurchschnittliches Wachstum zu erreichen, führen die besten Unternehmen innovative Produkte ein, die mehr Automatisierung, Sicherheit und Einfachheit bieten.


– Baird Industrial Research

Die zunehmende Anzahl und Größe der heutigen Anlagen (und die daraus resultierende größere Anzahl der zu wartenden Ventile) sowie der allgegenwärtige Mangel an qualifizierten und erfahrenen Arbeitskräften machen den Einsatz von internen Wartungsteams zu einer Herausforderung.


– ValveMagazine.com

Die Regelventilbaugruppe muss als Einheit optimiert oder entwickelt werden. Ventilkomponenten, die nicht für eine komplette Baugruppe konzipiert sind, liefern typischerweise nicht das beste dynamische Verhalten.


– Handbuch für Regelventile

Mit einem Standardventil eine Vielzahl von Anforderungen an die Flüssigkeitsregelung erfüllen

WHAT’S YOUR OPPORTUNITY?

Ihre Vorteile

Ihre Vorteile Mit zunehmender Größe der Anlagen steigt auch die Anzahl der benötigten Regelventile. Ziehen Sie eine einzige Durchgangsventilserie in Betracht, die Ihre Anforderungen in Ihrer gesamten Anlage erfüllen kann. Mit Fisher easy-e Ventilen können Sie ganz einfach den richtigen Gehäusetyp und Durchfluss wählen

MINIMIERUNG von Lagerbestand, Schulung und Servicekomplexität

MINIMIZE Inventory, Training, and Service Complexity

Ihre Vorteile

Ihre Vorteile Jedes Regelventil erfordert regelmäßige Wartung. In den meisten Fällen bedeutet dies, dass ein umfangreicher Teilebestand, Mitarbeiterschulung und Servicezeit erforderlich sind. Wir haben das easy-e entwickelt, um die Komplexität Ihrer Anlage zu reduzieren. Da viele Teile austauschbar sind, können die Lagerkosten auf ein Minimum reduziert werden. Anstatt sich mit einer Vielzahl von Regelventilplattformen vertraut zu machen, können Ihre Mitarbeiter schnell die Flexibilität des easy-e auf viele verschiedene Anwendungen in Ihrem Betrieb anwenden.

Erfüllen Sie die Leistungsanforderungen der Ventile und optimieren Sie die Regelung Ihrer Prozesse

Meet Valve PERFORMANCE Demands and Optimize Control of Your Processes

Ihre Vorteile

Ihre Vorteile Regelventile bilden eine hochentwickelte Regelkomponente, die für die Genauigkeit und Regelbarkeit Ihres Prozesses unerlässlich ist. Fisher easy-e Ventile bieten Ihnen dank ihrer langen Lebensdauer und ihrer verbesserten Regelleistung einen hohen Gegenwert für Ihre Regelventil-Investition.

Möchten Sie mehr über Fisher easy-e Regelventile erfahren?