Technologie der Innengarnitur in Cartridge-Ausführung

Mühelose Ventilreparatur, die dazu beiträgt, Lagerbestand, Schulungen und Reparaturaufwand zu minimieren.

Fisher easy-e Trim Cartridge

Was ist die Fisher™ easy-e™ Innengarnitur-Patrone?

Die easy-e Innengarnitur-Patrone ist eine komplette Innengarnitur-Reparaturlösung für Fisher easy-e Durchgangsventile. Die vormontierte Patrone enthält alle standardmäßigen Ersatzteile für Innengarnituren sowie das Ventiloberteil.  Das bedeutet, dass Probleme bei der Reparatur der Innengarnitur oder des Ventiloberteils fast immer mit der passenden Innengarnitur-Patrone behoben werden können.  Die vereinfachte Art der Montage ermöglicht eine schnellere Inline-Ventilreparatur, ohne teure Geräte zu erfordern.

Vollständiger Austausch von Innengarnitur und Oberteil

Reduce Time Image

Reparaturzeit für Innengarnituren um 60 % reduzieren: Ein mehr als 20-teiliger Reparaturprozess wurde auf eine einzige, einbaufertige Innengarnitur-Reparaturpatrone reduziert.

Videos

video-media
How to Install Fisher easy-e Trim Cartridge

Die Fisher™ easy-e™ Innengarnitur-Patrone vereinfacht die Reparatur von easy-e Ventilen durch Rationalisierung der Durchführung von Ventilreparaturen. Sie reduziert einen mehr als 20-teiligen Reparaturprozess auf eine einzige vormontierte Reparaturpatrone, eine Sitzringdichtung und eine Oberteildichtung.