Digitale Absperrlösungen

Unsere bewährten Lösungen und unser fundiertes Know-how beseitigen das Rätselraten bei Industriearmaturen in sicherheitsgerichteter Systeminstrumentierung.

Fisher™ Digital Isolation™ Solutions

Was ist eine digitale Absperrlösung?

Digitale Isolierungslösungen wurden eigens für entscheidende Anwendungen entwickelt, bei denen die Sicherheit zwingend erforderlich ist. Als finales Kontrollelement innerhalb des sicherheitstechnischen Systems (SIS) besteht jede Lösung aus einem Ventil, einem Aktuator sowie einer digitalen Ventilsteuerung, die als Komplettpaket SIL-zertifiziert wurden. Zubehör wie Regler, Volumenverstärker und Begrenzungsschalter runden die Lösung ab, um mehr Sicherheit und Gelassenheit zu bieten, wenn man weiß, dass der Ventilbausatz wir gewünscht in der SIS-Anwendung arbeitet.

Ausgereifte Lösungen

Fallback image

SICHERHEITSGERICHTETE FUNKTIONEN

Das SIS besteht aus mehreren sicherheitsgerichteten Funktionen (SIF). Jede dieser Funktionen verfügt wiederum über eine spezifische, sicherheitsbezogene Integritätsebene (SIL), die zum Erlangen der funktionalen Sicherheit notwendig ist. Jede SIF ist eine aus Sensoren, Logic Solvern und Stellgeräten bestehende separate oder verknüpfte Schleife.

 

Feldsensoren werden verwendet, um Informationen zu sammeln, die zur Feststellung einer Notfallsituation erforderlich sind.

 

Logic Solver bestimmen, welche Maßnahme basierend auf den gesammelten Daten ergriffen werden muss.

 

Stellgeräte setzen die durch den Logic Solver vorgegebene Maßnahme um. Üblicherweise enthalten diese Elemente ein automatisiertes Auf/Zu-Ventil mit „Feder schließend“- oder „Feder öffnet“-Funktion.

video-media
Webinar: The Quest for the Best Automated SIS Valve - Fisher Technology Quick Talk

Viele Endanwender und EPCs werden von automatisierten SIS/ESD-Ventilbaugruppen vor Herausforderungen gestellt. In diesem Webinar wird untersucht, wie Sie diese Herausforderungen lösen und Ihr SIS-Steuergerät mit der Emersons Fisher™ Digital Isolation™ Lösung einfacher gestalten können.