Qu’est-ce que la cartouche d’éléments internes Fisher™ easy-e™ ?
La cartouche d’éléments internes easy-e est une solution complète de réparation pour les vannes droites easy-e de Fisher. La cartouche préassemblée inclut toutes les pièces de rechange standard des éléments internes, ainsi que le chapeau de vanne. Cela signifie que, quels que soient les problèmes de réparation des éléments internes ou du chapeau, une cartouche d’éléments internes les résoudra probablement. La simplicité de l’assemblage permet une réparation en ligne des vannes plus rapide, sans nécessiter d’équipement coûteux.
Remplacement complet des éléments internes et du chapeau
Réduction du temps de réparation des éléments internes de 60 % : un procédé de réparation de plus de 20 pièces a été réduit à une seule cartouche de réparation des éléments internes, prête à être installée.
Vidéos

How to Install Fisher easy-e Trim Cartridge
La cartouche d’éléments internes Fisher easy-e facilite la réparation des vannes easy-e en simplifiant la réparation et le fonctionnement des vannes. Elle remplace un procédé comportant plus de 20 pièces distinctes par une seule cartouche de réparation préassemblée, un joint de siège et un joint corps-chapeau.