Valvole triplo eccentriche

Migliora le operazioni con un design che elimina ogni azione di attrito degli elementi di tenuta durante la rotazione di 90 gradi

1. VANESSA BASIC CONFIGURATION-new

La nostra valvola triplo eccentrica è una valvola di processo realizzata secondo gli standard più elevati

Le valvole triplo eccentriche, grazie ai requisiti di manutenzione minimi/nulli, rappresentano la soluzione definitiva per moltissimi tecnici che si occupano di condutture, processi e strumentazioni in tutto il mondo.

 

Una valvola a manutenzione praticamente nulla che non solo offre prestazioni senza compromessi, ma può rappresentare una soluzione più efficiente rispetto alle valvole a sfera, a saracinesca e a maschio.

Come funziona una valvola triplo eccentrica?

Triple Offset design

Design triplo eccentrico

La valvola Vanessa Series 30.000 è caratterizzata dal medesimo principio cono a cono di una valvola a globo, ma la tenuta è garantita a un quarto di giro. Le valvole triplo eccentriche (TOV) utilizzano un sistema di tenuta costituito da un insediamento stazionario e da una superficie rotante che hanno forma identica: una sezione conica inclinata. Quando i coni si sovrappongono, si ottiene la posizione chiusa e la tenuta. Questo concetto di "globo a quarto di giro" è reso possibile dall'uso di tre "offset" destinati a eliminare completamente lo sfregamento. Gli angoli di insediamento ottimizzati e le caratteristiche di rotazione garantiscono una tenuta di livello superiore grazie a un'ingegnosa combinazione del design a tre offset e a un anello di tenuta metallico flessibile per tutte le configurazioni di base, criogenica e per temperature elevate.

 

Offset 1

 

L'albero è posizionato dietro il piano della superficie di tenuta per garantire un percorso continuo della sede.

 

Offset 2

 

L'albero è posizionato su un lato della linea centrale del tubo/valvola per consentire lo spostamento della guarnizione dalla sede durante l'apertura a 90°.

 

Offset 3

 

Le linee centrali di sede e cono di tenuta sono inclinate rispetto alla linea centrale del tubo/valvola. Questa terza eccentricità consente di eliminare qualsiasi attrito.

Configurazioni delle valvole triplo eccentriche

Costruzione della valvola

La serie 30.000 è una valvola robusta in grado di garantire un funzionamento bidirezionale a zero perdite anche in condizioni di temperature estreme. Infatti, la costruzione completamente metallica,  inerentemente resistente alle fiamme, non risente dei salti di temperatura mentre un lungo coperchio integrato protegge la baderna da temperature di esercizio estreme (da -60 °C a 450 °C - da -76 °F a +842 °F).
Inoltre, lo scartamento delle flange garantisce la planarità di dado della flangia e rondella, aumenta affidabilità e sicurezza delle giunzioni flangiate con serraggio a lungo termine ed elimina l'esigenza di nuovi serraggi.

Componenti per la tenuta

I materiali scelti per la tenuta, associati a una lavorazione estremamente precisa, contribuiscono in modo significativo all'estensione della vita utile della valvola. Ogni valvola Vanessa Series 30,000 in configurazione di base è caratterizzata da un insediamento perfettamente levigato con saldatura e Stellite® 21 estremamente resistenti a grippaggio, abrasione, erosione e corrosione.

L'anello di tenuta Vanessa è il componente flessibile chiave necessario a garantire la tenuta e può essere laminato in Duplex (come minimo) o prodotto come pezzo monoblocco. Gli anelli di tenuta sono facilmente intercambiabili grazie alla loro capacità autocentrante e alla presenza di spine di riferimento che semplificano l’assemblaggio. Inoltre, una guarnizione spirometallica dinamica garantisce un'espansione e una contrazione adeguate dell'anello di tenuta durante l'apertura e la chiusura.
 

Stellite® è un marchio registrato di Deloro

Video sulle valvole triplo eccentriche

video-media
Valvole a triplo offset Vanessa - Panoramica

Risorse per le valvole triplo eccentriche

Pubblicazioni e case study

Servizi per le valvole triplo eccentriche