Efficienza operativa sbloccata

Unità di separazione dell'aria (ASU)

Dall'ossigeno e azoto all'argo e ai gas rari, le unità di separazione dell'aria svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere settori come quello dell'acciaio, dell'elettronica e dei prodotti chimici. Per mantenere la purezza del prodotto, ridurre il consumo energetico e garantire tempi di funzionamento continuo dell'impianto, gli operatori si affidano a controllo di processo avanzati, strumentazione di sicurezza e diagnostica predittiva per l'intero processo di separazione dell'aria.

bended scientist in blue lab uniform check how compressor tank works, tablet in hands, close; Shutterstock ID 568745125; purchase_order: Enterprise MARCOM; job: Emerson.com; client: Webstie; other: Requested by Susan Tencio
Ottenere stabilità ed efficienza nelle operazioni criogeniche

Miglioramento della produttività mantenendo uno stretto controllo sulla purezza e sull'uso dell'energia

Indipendentemente dal fatto che si separano gas per uso industriale, medico o scientifico, prestazioni coerenti in tutta l'unità di separazione dell'aria sono essenziali. Grazie all'implementazione di sistemi di controllo ad alta integrità, strumentazione intelligente e diagnostica in tempo reale è possibile ridurre la variabilità dei processi, monitorare le condizioni critiche e rilevare i problemi prima che si aggravino. Le tecnologie scalabili supportano operazioni flessibili e al contempo guidano la sostenibilità a lungo termine.

Ottimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto, della purezza e delle prestazioni

Soluzioni per unità di separazione dell'aria in azione

Proteggi il tuo impianto e le persone con una visibilità affidabile del processo. Condizioni variabili dell'alimentazione, gradienti termici e sollecitazioni meccaniche rappresentano sfide costanti per le ASU. Grazie a soluzioni progettate per monitorare e gestire la pressione, la portata e la temperatura nelle fasi chiave, gli operatori possono mantenere il delicato equilibrio di sicurezza, efficienza e resa. La connettività wireless e l'analisi predittiva migliorano ulteriormente la capacità di risposta e riducono il rischio di tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati.

Mantenere il bilancio termico tra le unità

image

All'interno della scatola fredda del separatore d'aria, le temperature criogeniche e il azoto e l'ossigeno presentano rischi per la sicurezza. Le perdite di processo danno origine a diverse anomalie di funzionamento a seconda della quantità e della temperatura del liquido o dei gas rilasciati. Ciò può causare miscele pericolose che possono causare un'esplosione.  Il nostro portafoglio di tecnologie innovative affronta ogni variabile di questo processo, compresi il monitoraggio corretto di temperatura, pressione, portata e il rilevamento di gas.

Collaborazione per un supporto completo del sistema

Business unit in ASU

Dalla misurazione precisa al controllo finale sicuro, ogni business unit offre la propria approfondita esperienza per contribuire a migliorare disponibilità, efficienza e sicurezza dei processi di separazione dell'aria. Scopri come le tecnologie integrate di tutto il portafoglio possono collaborare per ottenere il successo a lungo termine nelle tue operazioni.

Esplora argomenti chiave

Domande frequenti

Ottieni informazioni chiare su argomenti essenziali relativi alle unità di separazione dell'aria (ASU), da come funzionano a come le soluzioni Emerson possono contribuire a migliorare la sicurezza, l'efficienza e l'affidabilità. Indipendentemente dal fatto che tu non abbia ancora praticato le ASU o stia perfezionando il tuo processo, queste domande frequenti offrono informazioni rapide per prendere decisioni consapevoli.

Un'unità di separazione dell'aria è una struttura che separa l'aria atmosferica nei suoi componenti primari, azoto, ossigeno e argo, utilizzando la distillazione criogenica o metodi non criogenici.

La separazione dell'aria criogenica comporta il raffreddamento dell'aria a temperature estremamente basse, dove i suoi componenti si liquefano in diversi punti e possono poi essere separati e purificati.

L'ottimizzazione favorisce risparmio energetico, maggiore efficienza produttiva, riduzione delle emissioni e maggiore affidabilità delle apparecchiature.

Gli ASU devono essere conformi agli standard di sicurezza industriali come OSHA, ANSI e ai regolamenti internazionali relativi alle attrezzature a pressione e criogeniche.

Le unità criogeniche utilizzano temperature molto basse per separare i gas e sono adatte per esigenze di grandi volumi, mentre i metodi non criogenici come l'assorbimento degli sbalzi di pressione sono più efficienti dal livello energetico per applicazioni su scala più piccola.

Sì. Le ASU possono supportare la produzione di idrogeno fornendo ossigeno ad elevata purezza e possono essere integrate con sistemi di cattura del carbonio per migliorare la sostenibilità.