Migliorare la conformità ambientale

Gestione delle emissioni chimiche

Normative globali più severe e una crescente responsabilità ambientale stanno esercitando una nuova pressione sui produttori chimici per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e migliorare l'efficienza energetica. Applicando tecnologie avanzate e best practice comprovate, le strutture possono monitorare meglio le emissioni, rilevare le perdite di energia e migliorare le prestazioni operative tra le principali fonti di emissioni.

Big industrial oil tanks in a refinery base. industrial plant
Rilevamenti e automazione affidabili e in tempo reale

Riduzione delle emissioni e dell'energia nelle operazioni chimiche

Riduzione dell'impatto ambientale grazie a rilevamenti e controlli continui

Il raggiungimento di una riduzione significativa dell'energia e delle emissioni inizia con un rilevamento e un'automazione affidabili e in tempo reale. Per scambiatori di calore, fornaci, caldaie, serbatoi e colonne di distillazione, un monitoraggio e un controllo precisi sono essenziali per gestire la variabilità del processo, il rendimento del combustibile e le potenziali fonti di emissioni. Le soluzioni scalabili e integrate aiutano a migliorare la visibilità e i processi decisionali e a mantenere la conformità senza compromettere il rendimento.

Impatto reale delle soluzioni di riduzione dell'energia e delle emissioni

Soluzioni chimiche in azione per la riduzione delle emissioni

Puntare a risorse e processi critici con monitoraggio e controllo avanzati. I produttori di sostanze chimiche devono affrontare sfide su più fronti: inefficienze termiche, perdite di ventilazione e scarso controllo della combustione. Aggiornamenti mirati alla strumentazione e all'infrastruttura di automazione consentono un rilevamento e una risposta migliori in queste aree. Utilizzando tecnologie collaudate per monitorare parametri chiave come temperatura, pressione e portata, i produttori possono ridurre sia gli sprechi energetici che l'impatto ambientale, aumentando l'affidabilità operativa.

Monitoraggio delle prestazioni del trasferimento del calore

image

Raggiungere gli obiettivi prestazionali significa monitorare accuratamente le scorte e la movimentazione dei prodotti. Allo stesso tempo, i serbatoi e i parchi serbatoi presentano le proprie sfide uniche in materia di sicurezza e conformità. Emerson offre soluzioni volte all'automazione completa dei sistemi di stoccaggio per facilitare la gestione delle scorte, la misurazione dei livelli dei serbatoi, il rispetto delle normative e l’integrazione dei dati raccolti dal campo negli sforzi di pianificazione aziendale.

Competenza leader del settore per la riduzione delle emissioni

Gruppi aziendali con soluzioni per le emissioni di metano

I gruppi aziendali svolgono un ruolo centrale nel fornire le competenze, i prodotti e le soluzioni necessarie per affrontare le emissioni di metano nel settore petrolifero e del gas. Ogni gruppo fornisce tecnologie specializzate che aiutano gli operatori a rilevare, misurare e mitigare le emissioni lungo tutta la catena del valore, migliorando sia l'efficienza operativa che la sostenibilità.

Promuovere la riduzione delle emissioni

Domande frequenti

Scopri di più su fonti di emissioni di metano, conformità normativa e tecnologie di rilevamento. Scopri come le soluzioni Emerson aiutano a identificare le perdite in modo più rapido, a migliorare l'accuratezza della reportistica e a supportare i tuoi obiettivi di sostenibilità

Il metano (Ch4) è un gas incolore e inodore presente sia naturalmente nell'atmosfera che come prodotto secondario delle attività umane. Viene emesso durante la produzione del carbone, del gas naturale e del petrolio, ma anche come prodotto secondario dell'allevamento e di altre attività agricole. Viene emesso anche quando i rifiuti organici si decompongono, in strutture come le discariche di rifiuti solidi urbani e gli impianti di trattamento delle acque reflue.

Le emissioni di CO2 si verificano in diversi modi. Possono avere origine dalla combustione di combustibili fossili come carbone, gas naturale e petrolio o da reazioni chimiche di materiali biologici come gli alberi. La CO2 costituisce circa il 75% delle emissioni antropiche di gas a effetto serra, mentre il metano costituisce circa 17%. 

Sebbene le emissioni di metano siano molto inferiori a quelle dell'anidride carbonica, il metano è circa 25 volte più in grado di intrappolare il calore rispetto all'anidride carbonica in un periodo di 100 anni. Con tempistiche più brevi (circa 20 anni) il metano può intrappolare circa 80 volte più calore della CO2. Il metano è molto meno abbondante nell'atmosfera e dura per un periodo di tempo significativamente minore (decenni rispetto a secoli) rispetto alla CO2. Tuttavia, il metano cattura più calore ed è più dannoso della CO2.

Combattere le fonti di emissione di metano può avere un effetto significativo sulla concentrazione complessiva del metano presente nell'atmosfera, e successivamente ridurne gli effetti sul riscaldamento e portare vantaggi a breve termine nella lotta mondiale contro il cambiamento climatico.