La struttura digitale delle operazioni moderne

Infrastruttura IT solida

Le operazioni industriali non dipendono solo dai macchinari, ma si basano su infrastrutture IT sicure, scalabili e resilienti. Dall'integrazione dei sistemi legacy all'implementazione dei criteri di sicurezza informatica all'avanguardia e di piattaforme di dati in tempo reale, una solida base digitale consente agli impianti e alle aziende di operare in modo sicuro. Con le strategie, i servizi e le tecnologie giuste, le organizzazioni possono ottenere una maggiore efficienza, garantire la conformità e supportare la crescita futura, senza compromessi.

Businessman using computer use ai
Costruisci per le prestazioni e proteggi per il futuro

Allineamento della strategia digitale alla resilienza operativa

Costruisci le fondamenta per una trasformazione digitale che sia sicura, sostenibile e scalabile

Con l'avanzamento delle capacità digitali, l'infrastruttura IT delle organizzazioni industriali diventa fondamentale per prestazioni sicure, affidabili e convenienti. Che si tratti di modernizzare sistemi obsoleti, proteggersi dalle minacce alla sicurezza informatica o scalare verso nuove tecnologie, un'infrastruttura ben progettata garantisce che le tua operazioni siano sempre connesse, protette e performanti. I servizi di consulenza e implementazione aiutano ad allineare gli investimenti digitali agli obiettivi aziendali, in modo che la tua infrastruttura diventi un fattore abilitante, non un ostacolo.

Infrastrutture che producono risultati reali

Soluzioni per l'infrastruttura IT in azione

Le organizzazioni che assegnano priorità all'infrastruttura IT nell'ambito della propria strategia operativa digitale sono meglio equipaggiate per ridurre al minimo i tempi di fermo, proteggere gli asset e adattarsi al cambiamento. Dalla modernizzazione dei sistemi alla pianificazione del ciclo di vita e alla sicurezza informatica, queste soluzioni producono un flusso continuo di dati e decisioni in tutta l'azienda. Velocizza il time-to-value, ottimizza della forza lavoro e proteggi i sistemi dall'interno.

Forza digitale che deriva dalla collaborazione

Gruppi di business nell'infrastruttura IT

Per fornire infrastrutture IT affidabili e a prestazioni elevate è necessario l'input di ogni settore delle tecnologie industriali. Che si tratti di creare sistemi di controllo, integrare dispositivi intelligenti, proteggere dati di rilevanza critica o convalidare le prestazioni, ogni gruppo di business apporta capacità essenziali per la strategia infrastrutturale. Scopri come la nostra esperienza interfunzionale supporta la missione di connettere, proteggere e ottimizzare le tue operazioni.

Implementa la resilienza digitale in tutto il ciclo di vita

Domande frequenti

Consulta le domande più frequenti sulla creazione e la manutenzione di una solida infrastruttura IT per la produzione dei medicinali per terapie avanzate (ATMP). Scopri come garantire integrità dei dati, affidabilità dei sistemi e conformità negli ambienti di produzione digitalizzati.

L'infrastruttura IT garantisce prestazioni di sistema costanti, gestione sicura dei dati e conformità agli standard normativi, elementi essenziali per la produzione di ATMP, quando le dimensioni dei batch sono ridotte e le poste in gioco sono elevate.

Richiede reti protette, sistemi ridondanti, piattaforme software convalidate e strumenti integrati di gestione dei dati progettati per supportare operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e ambienti regolamentati.

Un'infrastruttura solida consente una raccolta e un'archiviazione dei dati sicure, tracciabili e a prova di manomissione, necessarie per la conformità GMP e gli audit normativi nella produzione di ATMP.

Sì. Un'architettura resiliente con funzionalità di failover, backup sicuri e ridondanza del sistema aiuta a ridurre al minimo i tempi di fermo e garantisce una produzione costante e di alta qualità.

Una solida infrastruttura IT rende possibile una perfetta integrazione di tecnologia operativa (OT) e tecnologia informatica (IT), consentendo la condivisione dei dati in tempo reale, il coordinamento dei flussi di lavoro e la supervisione centralizzata.

Le caratteristiche principali sono: controllo degli accessi basato sui ruoli, trasmissione dati sicura, firewall, rilevazione delle intrusioni e monitoraggio continuo del sistema per proteggere i dati dei pazienti e la proprietà intellettuale.