Rafforza fiducia e competenza degli operatori

Formazione del personale

In ambienti di processo e produzione complessi le prestazioni della forza lavoro sono direttamente connesse alla sicurezza, all'efficienza e alla redditività delle operazioni. Soluzioni efficaci per la formazione del personale offrono esperienze di apprendimento coinvolgenti, riducono il rischio di errori umani e garantiscono che i team siano attrezzati per rispondere con rapidità sia alle procedure di routine che agli eventi imprevisti. Grazie simulazione dinamica e tecnologie digital twin, la formazione può essere personalizzata, coerente e di impatto.

E learning technology concept
Accelera l'apprendimento grazie a tecnologie coinvolgenti

Formazione dinamica per operazioni dinamiche

Rafforza le competenze della forza lavoro con una formazione basata sulla simulazione, progettata per il successo nel mondo reale

I moderni strumenti di formazione vanno ben oltre i metodi tradizionali in aula. La forza lavoro di oggi necessita di esperienza pratica in ambienti sicuri e privi di rischi. Le tecnologie di simulazione dinamica offrono repliche virtuali del funzionamento reale dell'impianto, consentendo a operatori e ingegneri di processo di mettere in pratica le procedure, rispondere agli scenari e costruire memoria muscolare prima ancora di entrare in contatto con i sistemi di produzione. Queste piattaforme di formazione migliorano la disponibilità all'avvio, rafforzano la cultura della sicurezza e accorciano le curve di apprendimento sia per i nuovi assunti che per il personale esperto.

Migliorare la prontezza operativa

Soluzioni in azione per la formazione del personale

Dall'avviamento dell'impianto alla risposta di emergenza, ogni decisione di ciascun operatore è importante. Con piattaforme di formazione avanzate che imitano le reali condizioni operative, le aziende possono rafforzare le best practice, valutare le prestazioni e garantire la conformità in qualsiasi condizione. Che si tratti dell'inserimento di nuovi membri in un team o dell'avanzamento delle competenze del personale esperto, queste soluzioni trasformano la formazione in una strategia di miglioramento continuo.

Accelera la preparazione degli operatori con la simulazione

image

DeltaV Mimic offre una simulazione accurata e in tempo reale del comportamento dell'impianto. Realizzato per gli utenti finali o gli integratori con un'esperienza di automazione dei processi, non solo esperti di simulazione, Mimic si integra in modo semplice e automatico con il sistema di controllo off-line. Crea una replica digitale della tua struttura per ottenere informazioni approfondite e fornire valore lungo l'intero ciclo di vita della struttura.

Scopri i nostri gruppi di business

Gruppi di business nella formazione del personale

Un'efficace formazione del personale richiede contributi provenienti da tutto lo spettro delle tecnologie. Che si tratti di sistemi di controllo dei processi, dispositivi di misura o piattaforme di test, ogni gruppo di business svolge un ruolo fondamentale nel creare una forza lavoro ad alte prestazioni e ben qualificata. Scopri come le nostre competenze supportano ogni fase dello sviluppo della forza lavoro e della preparazione operativa.

Crea competenze con fiducia

Domande frequenti

Consulta le domande frequenti sulla formazione del personale nel segmento dei medicinali per terapie avanzate (ATMP). Scopri come programmi di formazione strutturati e strumenti digitali supportano la conformità normativa, la disponibilità operativa e l'efficacia della forza lavoro in questo campo altamente specializzato.

Per la formazione del personale nella produzione di ATMP è necessario il trasferimento delle conoscenze e delle competenze necessarie per gestire processi complessi e altamente regolamentati, quali tecniche asettiche, protocolli per camere sterili ed esecuzione dei registri dei batch.

Le ATMP sono terapie ad alto rischio in batch di piccole dimensioni, dove l'errore umano può influire sulla sicurezza del paziente. La formazione specializzata garantisce che gli operatori seguano con precisione le procedure, riducendo al minimo il rischio di contaminazioni e deviazioni.

Una formazione inadeguata può essere la causa di errori procedurali, violazioni normative e compromissione della qualità del prodotto. Nel caso degli ATMP questi problemi possono ritardare significativamente la produzione e mettere a rischio gli esiti per i pazienti.

Sì. La formazione basata sui ruoli garantisce che ogni membro del team sia preparato per le proprie responsabilità specifiche, dagli operatori delle camere sterili al personale addetto al controllo qualità, migliorando l'efficienza e riducendo i rischi interfunzionali.

La formazione continua aiuta il personale ad adattarsi alle procedure in continua evoluzione, alle nuove tecnologie e alle aspettative sempre più stringenti delle autorità di vigilanza. Supporta un miglioramento continuo e abbrevia i tempi di onboarding per i nuovi membri del team.

I sistemi digitali centralizzano i record di formazione, automatizzano gli avvisi di ricertificazione e collegano lo stato della formazione alle attività di produzione, garantendo che solo il personale debitamente qualificato sia autorizzato a svolgere attività specifiche.