Ottimizzazione dei processi batch

Batch

Nella misura in cui il settore biofarmaceutico continua ad espandersi globalmente, l'importanza di operazioni commerciali perfette è diventata più critica. I fattori chiave di crescita del mercato, tra cui espansione nel campo della medicina personalizzata e dei biosimilari, richiedono approcci di produzione flessibili. Soluzioni quali tecnologia analitica di processo integrata, tecnologia monouso e produzione continua stanno promuovendo efficienza e produttività nel segmento.

Scientist working with a bioreactor for cell culture
Batch

Produzione con certezza ed agilità

Sistemi intelligenti che consentono processi batch ripetibili, conformi ed efficienti

I processi in batch sono diventati sempre più complessi per le aziende del settore delle scienze biologiche, in particolare per quanto riguarda la produzione farmaceutica, dove una corretta misurazione e analisi dei dati è essenziale per la redditività. Emerson offre soluzioni per batch automatizzati intelligenti che non solo possono fornire rilevamenti accurati dei dati, ma anche ridurre la variabilità, migliorare l'utilizzo del prodotto e ottimizzare la resa per processi batch più efficaci.

Promozione dell'eccellenza del bioprocessamento

Semplificazione e ottimizzazione dei processi batch

Che si producano anticorpi monoclonali o vaccini, i processi batch richiedono prestazioni ripetibili e informazioni in tempo reale. Le moderne piattaforme integrano pianificazione, automazione e gestione dei dati in un ambiente unificato che supporta registrazioni elettroniche batch, analisi e miglioramenti continui. Grazie alla riduzione degli interventi manuali e alla centralizzazione delle operazioni, i team possono migliorare la produttività mantenendo una rigorosa aderenza agli standard GMP.

Esplora i nostri gruppi di business

Gruppi di business in batch

Una produzione in batch di successo richiede più di un singolo sistema: necessita di tecnologie sincronizzate che includono il controllo, il rilevamento e l'affidabilità degli asset. Gruppi di business di tutto il portafoglio offrono strumenti specializzati che consentono risultati coerenti dei batch, riducono la variabilità e migliorano la conformità. Insieme creano un ambiente in cui dati, processi e persone sono collegati per un'eccellenza operativa a lungo termine.

Informazioni di processo

Domande frequenti

Esplorare le risposte alle domande frequenti sulla lavorazione in batch nella produzione di biotecnologie. Scopri come l'automazione, la gestione delle ricette e i record digitali dei batch supportano qualità, conformità normativa e scale-up efficiente dalla produzione clinica a quella commerciale.

La lavorazione in batch è un metodo di produzione in cui una specifica quantità di un prodotto farmaceutico viene prodotta in un'unica esecuzione definita. È comunemente utilizzata nelle biotecnologie per garantire coerenza, tracciabilità e conformità normativa in più fasi dello sviluppo e della produzione di farmaci.

L'automazione dei batch semplifica l'esecuzione riducendo al minimo gli interventi manuali, garantendo l'aderenza alla ricetta e fornendo monitoraggio e controllo in tempo reale. Ciò consente di velocizzare i cicli di produzione, ridurre gli errori e migliorare la qualità del prodotto.

I componenti principali sono un motore di esecuzione dei batch, la gestione delle ricette, l'interfaccia operatore, l'acquisizione dei dati in tempo reale, i record elettronici e l'integrazione con i sistemi MES e di automazione.

ISA-88 è uno standard ampiamente adottato per il controllo dei processi batch. Fornisce un quadro di riferimento per definire ricette, moduli di apparecchiature e strategie di controllo, supportando operazioni in batch scalabili e flessibili nella produzione biotecnologica.

Il processo batch è discreto e caratterizzato da limiti di tempo, ideale per una produzione a basso volume e mix elevato. Un processo continuo viene eseguito ininterrottamente ed è utilizzato per prodotti con volumi elevati e uniformi. Il batch rimane più comune nel campo dei farmaci biologici a causa della complessità e dei fattori normativi.

Un'efficace gestione delle ricette garantisce quantità precise degli ingredienti, passaggi dei processi coerenti e risultati ripetibili, fondamentali nella produzione di farmaci biologici e di altre terapie di alto valore.