Garanzia della qualità del buffer e dei fluidi grazie a processi migliorati

Preparazione di buffer e supporti

La preparazione della soluzione tampone e del fluido sono fasi fondamentali nella produzione di farmaci biologici, dove precisione, sterilità e coerenza sono fondamentali. Sia che lavorino con sistemi in acciaio inossidabile o monouso, i produttori devono poter controllare rigorosamente variabili quali pH, conduttività, portata e tracciabilità dei materiali. L'automazione integrata, il rilevamento intelligente e la gestione sicura dei dati sono alla base dei processi ripetibili che garantiscono risultati di alta qualità, batch dopo batch.

Consistency and repeatability in biotech production
Biotecnologie

Soluzioni tampone e preparazione dei media avanzate con tecnologie più intelligenti

Sistemi intelligenti che consentono processi batch ripetibili, conformi ed efficienti

Un'accurata preparazione di tamponi e fluidi consente prestazioni a valle affidabili e massima qualità del prodotto. Con l'aumento della complessità a monte, aumenta anche la necessità di una gestione coordinata dei materiali, analisi in linea e monitoraggio in tempo reale. Dalla formulazione alla sterilizzazione, i sistemi integrati offrono maggiore controllo, cambi di produzione più rapidi e conformità alle normative. L'infrastruttura digitale e la strumentazione di livello sanitario riducono l'errore umano e rendono più facile la scalabilità nelle strutture multi-prodotto.

Promozione dell'eccellenza del bioprocessamento

Soluzioni di preparazione di tamponi e fluidi in azione

I processi di tamponi e fluidi richiedono un coordinamento attento di miscelazione, monitoraggio e movimento. Le piattaforme automatizzate, dotate di strumenti analitici avanzati e strumentazione di livello sanitario, aiutano i team a ridurre gli interventi manuali, a monitorare la qualità dei lotti in tempo reale e a garantire la completa tracciabilità dei materiali. Le soluzioni scalabili supportano la produzione su piccola e grande scala, consentendo alle strutture di soddisfare la domanda di produzione in continua evoluzione senza compromettere controllo o conformità.

Controllo di precisione per una qualità dei fluidi e della soluzione tampone costante

image

La produzione nel settore delle biotecnologie si basa su fluidi e tamponi accuratamente preparati, ma un'agitazione inefficace può compromettere le prestazioni di questi componenti critici e mettere a rischio le operazioni a valle. Una miscelazione impropria di fluidi e tamponi può comportare perdite significative di prodotto e un aumento dei costi operativi. Le tecnologie di Emerson offrono informazioni e controllo dei processi di agitazione migliorati per consentire alle strutture di produzione del settore delle biotecnologie di produrre tamponi e fluidi omogenei e specifici, nonché di proteggere i macchinari da danni.

Supporto per la conformità ai processi biotecnologici

Domande frequenti

Consulta le domande frequenti sulle soluzioni di preparazione dei tamponi e dei fluidi di Emerson per il segmento delle biotecnologie. Scopri come le nostre tecnologie supportano una preparazione coerente, efficiente e conforme di tamponi e fluidi.

Per preparazione di tamponi e fluidi si intende la formulazione di soluzioni critiche per i processi utilizzate nella produzione biofarmaceutica a monte e a valle. Comprende miscelazione precisa, bilanciamento del pH, controllo della conduttività e regolazione della portata.

Il controllo preciso del pH garantisce che le soluzioni tampone mantengano le proprietà chimiche previste, supportando la stabilità e l'attività dei materiali biologici durante la produzione.

I nostri strumenti di tracciamento digitale si integrano con i sistemi MES ed ERP per monitorare e documentare l'identità dei materiali, le quantità e la tracciabilità dei lotti attraverso i flussi di lavoro di preparazione della soluzione tampone e dei fluidi.

Le misurazioni della conduttività confermano la corretta forza ionica delle soluzioni tampone, fondamentale per mantenere condizioni ottimali nei processi cromatografici e di filtrazione.

Implementiamo sistemi digitali sicuri che acquisiscono e archiviano i dati di processo in conformità con i principi 21 CFR Parte 11 e ALCOA+, garantendo registrazioni tracciabili e verificabili.

Tamponi e fluidi sono essenziali per garantire il corretto ambiente biologico per la crescita cellulare (a monte) e facilitare le fasi di purificazione (a valle), con un impatto diretto sulla qualità del prodotto.