Eccellenza della produzione nel campo delle biotecnologie

Formulazione

Ottenere coerenza, precisione e conformità nella formulazione è fondamentale per i produttori di biotecnologie quando preparano i prodotti farmaceutici per il riempimento e il confezionamento finali. Dalla gestione di ricette complesse alla garanzia di tracciabilità e sterilità, le tecnologie integrate aiutano a semplificare la produzione mantenendo al contempo gli standard qualitativi più elevati.

Accelerate Time to Market with Pipeline Acceleration Technologies
Tecnologie digitali per la produzione nel campo delle biotecnologie

Semplifica e scala i processi di formulazione complessi

Trasforma digitalmente le operazioni di formulazione per migliorare l'accuratezza, ridurre il rischio e accelerare il time to market

I processi di formulazione nel settore biotecnologico richiedono un delicato equilibrio di controllo, precisione e documentazione. Grazie all'automazione integrata, alla gestione dei processi di batch e alle informazioni in tempo reale, i team di produzione possono migliorare la qualità dei batch, aumentare la conformità normativa e garantire l'uniformità necessaria per i prodotti biologici ad alto valore. Le soluzioni scalabili supportano il trasferimento delle tecnologie senza soluzione di continuità, dalla produzione clinica a quella commerciale, consentendo flessibilità e affidabilità per tutto il ciclo di sviluppo del farmaco.

Promozione dell'innovazione nella formulazione per le biotecnologie

Soluzioni di formulazione in azione

Che si tratti di sviluppare farmaci biologici complessi o di ampliare una linea di produzione commerciale, le soluzioni moderne per la formulazione offrono visibilità e controllo end-to-end. Il monitoraggio delle prestazioni dei batch, la gestione delle ricette e la documentazione digitale in tempo reale aiutano a ridurre la variabilità, migliorare la garanzia di qualità e supportare la preparazione per gli audit. Queste tecnologie, testate in strutture biotecnologiche internazionali, sono appositamente studiate per soddisfare i requisiti normativi in continua evoluzione, garantendo al contempo efficienza operativa.

Supporto e risorse

Domande frequenti

Esamina le domande poste più frequentemente per acquisire una comprensione più approfondita dei processi di formulazione, delle tecnologie e delle considerazioni sulla conformità nella produzione di biotecnologie.

La formulazione prevede la combinazione di principi attivi farmaceutici ed eccipienti per creare un farmaco stabile ed efficace adatto per lo stoccaggio e la somministrazione.

L'automazione migliora l'uniformità dei batch, riduce gli errori manuali, migliora l'integrità dei dati e supporta la conformità ai requisiti normativi.

Le sfide principali sono il mantenimento della sterilità, la gestione di ricette complesse, l'aumento dalla produzione clinica a quella commerciale e la garanzia di un'uniformità batch-to-batch.

Apparecchiature inaffidabili possono portare a deviazioni dal processo, rischi di contaminazione e tempi di inattività, con conseguenze finali sulla qualità del prodotto e sulla conformità alle normative.

L'integrità dei dati garantisce che i record siano accurati, completi e controllabili, caratteristiche fondamentali per la conformità e la tracciabilità in ambienti regolamentati.

I sistemi MES e batch forniscono dati in tempo reale, applicano parametri di ricetta, automatizzano i rapporti e facilitano i record elettronici per la conformità normativa.