Infrastruttura wireless moderna per le biotecnologie
Connettività pronta per il futuro per l'evoluzione delle operazioni biotecnologiche e farmaceutiche
I produttori del settore delle biotecnologie affrontano una pressione costante per migliorare l'efficienza produttiva, garantire la qualità dei prodotti e garantire una rigorosa conformità alle normative. Le soluzioni wireless consentono raccolta dati, monitoraggio delle apparecchiature e ottimizzazione dei processi in tempo reale, senza i vincoli dei sistemi cablati. Che si tratti di supportare le operazioni in camera bianca, garantire l'integrità dei registri di lotto o consentire l'accesso al personale in mobilità, queste tecnologie consentono di creare ambienti di produzione scalabili, sicuri e intelligenti, su misura per il settore delle biotecnologie.
Soluzioni wireless in azione
Le tecnologie wireless apportano agilità alle operazioni nel campo delle biotecnologie, specialmente nelle strutture in cui scalabilità e pulizia sono fondamentali. Eliminando i limiti del cablaggio tradizionale, i team possono espandere facilmente le reti di sensori, monitorare le prestazioni delle apparecchiature critiche e ottimizzare i processi di produzione e di esecuzione dei lotti. Informazioni in tempo reale fornite mediante una solida infrastruttura wireless supportano processi decisionali più rapidi, tempi di fermo ridotti e convalide più efficienti.
Monitoraggio dello stato delle apparecchiature senza fili
Sfrutta le soluzioni wireless di manutenzione predittiva per monitorare costantemente lo stato delle apparecchiature grazie a dati in tempo reale, liberandoti dai limiti dei sistemi cablati. Questo approccio proattivo consente di rilevare precocemente potenziali problemi, riduce i tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati e ottimizza i programmi di manutenzione. Il risultato è una maggiore affidabilità degli asset, efficienza dei costi e una costante eccellenza operativa in ambienti regolamentati per le biotecnologie.
AMS™ per l'affidabilità
Funzionamento regolare e costante dell'apparecchiatura grazie alla diagnostica predittiva abilitata dalla comunicazione wireless.
SNAP-ON™ QuickCheck™
Verifica rapidamente lo stato delle valvole e dell'attuatore attraverso un set di strumenti wireless semplificato.
Gruppi di business nella tecnologia wireless
Sfrutta il pieno potenziale delle tecnologie wireless grazie a una profonda esperienza interdisciplinare. Ogni gruppo di business offre funzionalità specializzate per aiutarti a gestire operazioni sicure, conformi e pronte per il futuro. Dalla strumentazione intelligente alle piattaforme di automazione, scopri come ciascuna business unit contribuisce a un ecosistema wireless connesso, flessibile e intelligente.
Strumentazione di misura
Sistemi di automazione
Domande frequenti
Leggi le domande frequenti sulle tecnologie wireless nella produzione biotecnologica. Scopri come le soluzioni wireless migliorano la flessibilità, riducono i costi e supportano la trasformazione digitale mantenendo la conformità in ambienti regolamentati.
La tecnologia wireless consente un'installazione più rapida, una maggiore scalabilità e un migliore accesso ai dati di processo e degli asset, senza la necessità di un'infrastruttura di cablaggio estesa.
I sensori wireless monitorano in tempo reale lo stato delle apparecchiature, come vibrazioni e temperatura, aiutando a rilevare tempestivamente i guasti per prevenire tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati in sistemi critici.
Certo. I dispositivi wireless sono progettati per soddisfare i requisiti della camera bianca e possono ridurre il disordine fisico dei cavi, semplificando la pulizia e riducendo il rischio di contaminazioni.
Il controllo wireless dei batch consente una distribuzione più rapida e una riconfigurazione dei punti di controllo più semplice, particolarmente utile durante le fasi pilota e l'espansione del processo.
La comunicazione wireless è ideale per applicazioni come monitoraggio remoto, apparecchiature mobili, sensori difficili da raggiungere, installazioni temporanee ed espansione delle strutture senza aggiunta di infrastrutture.
Le reti wireless industriali sono progettate per garantire un'elevata affidabilità in tutti gli impianti di grandi dimensioni, anche con layout complessi e ad alti livelli di interferenza.