Ottimizzazione delle operazioni di fine linea

Confezionamento finale

Nella produzione biotecnologia, l'ultimo passaggio fondamentale per l'imballaggio finale garantisce che i prodotti siano racchiusi in modo sicuro, adeguatamente etichettati e pronti per una distribuzione sicura. Le soluzioni di imballaggio automatizzate ad alta precisione aiutano a ridurre al minimo i rischi, a rispettare le conformità e garantiscono velocità e ripetibilità, pur mantenendo l'integrità e la sterilità del prodotto.

Cloes-up of brown glass bottle filling at production line.
L'efficienza del processo soddisfa la garanzia normativa

Controllo completo, dal riempimento alla confezione finale

Aumentate il rendimento e riducete i tempi di fermo delle operazioni di imballaggio finale

Che si tratti di formare, riempire, sigillare o pallettizzare, i processi di imballaggio finale richiedono un coordinamento preciso per mantenere la conformità, ridurre al minimo il rischio di contaminazione e soddisfare le esigenze di produzione globali. Le soluzioni per l'automazione integrate offrono visibilità e controllo end-to-end, consentendo ai produttori di biotecnologie di aumentare la flessibilità, aumentare la produttività e ridurre gli interventi manuali tra le linee di imballaggio.

Portare la precisione degli imballaggi alle biotecnologie

Soluzioni di imballaggio finale in azione

Ottenete una qualità costante del prodotto e un'integrità dell'imballaggio con soluzioni su misura progettate per i rigori dell'imballaggio finale in ambienti regolamentati. Dalla formatura e sigillatura alla pallettizzazione, componenti e sistemi intelligenti supportano velocità, accuratezza e documentazione per semplificare i flussi di lavoro degli imballaggi.

Ottimizzazione del contenimento del prodotto

image

Ottenere un vantaggio competitivo nel mercato di oggi inizia con un migliore controllo delle vostre linee di imballaggio. Processi di confezionamento efficaci si traducono in un aumento della produzione e in una maggiore soddisfazione del cliente. Le principali tecnologie di imballaggio di Emerson possono aiutare a raggiungere questi obiettivi in una varietà di prodotti e settori migliorando l'affidabilità e l'accuratezza dei processi di riempimento, aumentando la velocità di imballaggio e affrontando questioni vitali quali la sicurezza e la tracciabilità dei prodotti. Ciò significa che il vostro prodotto raggiunge la maggior parte degli scaffali in modo più veloce, sicuro e nella forma desiderata.

Esplora i nostri gruppi di business

Gruppi di business nel packaging finale

Il successo dell'imballaggio finale dipende da una collaborazione senza interruzioni tra controllo di precisione, automazione intelligente e tecnologie di misura robuste. Scoprite come ciascun gruppo di business contribuisce a funzionalità uniche che migliorano la flessibilità, l'efficienza e la conformità della linea di imballaggio.

Ottimizzazione della potenza con l'Advanced Turbine Control

Domande frequenti

Le turbine a vapore svolgono un ruolo fondamentale nelle centrali elettriche a carbone e a gas, poiché convertono l'energia termica del vapore in energia meccanica per la produzione di elettricità. Esaminare le domande più frequenti per capire come funzionano le turbine a vapore, come vengono mantenute e in che modo le tecnologie Emerson supportano le prestazioni, l'affidabilità e gli obiettivi in termini di emissioni.

Una turbina a vapore è un dispositivo meccanico che converte il vapore ad alta pressione e ad alta temperatura generato dalla combustione del carbone, dalla combustione a gas naturale o da altro combustibile in energia meccanica, che viene poi convertita in energia elettrica da un generatore.

Il vapore prodotto in una caldaia passa attraverso le lame delle turbine, facendole girare. Questa rotazione aziona un generatore che produce elettricità.

I tipi più comuni sono le turbine a condensazione, le turbine a contropressione e le turbine a ripresa di calore, a seconda della configurazione dell'impianto e dei requisiti di efficienza.

L'efficienza si può migliorare mediante le fasi di riscaldamento, un design migliore delle pale, una tenuta migliorata, sistemi di controllo ottimizzati e programmi di manutenzione basati sulle condizioni.

Il monitoraggio delle vibrazioni viene eseguito mediante sensori e diagnostica avanzata che rilevano squilibrio, disallineamento o usura di parti rotanti. Gli strumenti di monitoraggio predittivo di Emerson aiutano a prevenire arresti non pianificati degli impianti di produzione di energia.

Le strategie di manutenzione preventiva e predittiva, supportate dal monitoraggio delle condizioni, dall'analisi delle prestazioni e dalla tecnologia del Digital Twin, garantiscono un funzionamento affidabile.