Informazioni approfondite sullo stato della risorsa fondamentale per le apparecchiature su cui contare
Rafforzate la resilienza operativa grazie a una comprensione delle risorse più intelligente e semplificate
Il monitoraggio essenziale delle risorse fornisce i dati fruibili necessari per mantenere le operazioni più critiche in esecuzione in modo efficiente. Dalle pompe e dai motori agli scambiatori di calore e ai compressori, i sistemi di monitoraggio integrati consentono ai team di rilevare tempestivamente le avvertenze, eseguire analisi diagnostiche e una connettività perfetta con piattaforme di controllo e manutenzione, il tutto a supporto di un funzionamento più predittivo e produttivo.
Soluzioni essenziali in azione per il monitoraggio delle risorse
Grazie all'implementazione di soluzioni di monitoraggio intelligente sugli asset essenziali, i team possono prendere decisioni più rapide e informate. Se dovete tenere traccia dello stato della risorsa, identificare deviazioni delle prestazioni o mantenere la conformità, gli strumenti digitali possono integrarsi perfettamente nei sistemi di controllo esistenti e nelle strategie relative alle risorse per supportare operazioni più sicure, più efficienti e più affidabili.
Visibilità basata sui dati, da batch a continua
Nel settore delle biotecnologie, fortemente regolamentato e competitivo a livello globale, le aziende sono costantemente sotto pressione per ridurre i costi e i rischi correlati alla conformità, ma rimangono ancora ottimizzate e redditizie. Grazie alle soluzioni automatizzate di monitoraggio dello stato delle risorse di Emerson, gli operatori possono gestire meglio le risorse critiche con la diagnostica in tempo reale.
DeltaV™ Batch Executive
Il motore di analisi in tempo reale per i processi batch offre viste contestualizzate e monitoraggio basato su eventi per qualità e conformità.
AMS per l'affidabilità
Accesso a dati in tempo reale su posizione, condizione e prestazioni delle risorse.
Documenti correlati alle soluzioni per il monitoraggio delle risorse essenziali
Ottenete informazioni, specifiche e casi di studio per supportare i vostri obiettivi di monitoraggio delle risorse
Gruppi aziendali nel monitoraggio delle risorse essenziali
Il monitoraggio delle risorse essenziali è più efficace quando è collegato tra diverse discipline. Dai sistemi di automazione avanzata e dispositivi di misura alle valvole di controllo e al movimento industriale, ogni gruppo aziendale contribuisce a componenti chiave che migliorano le prestazioni, riducono i rischi e abilitano strategie di manutenzione più intelligenti.
Sistemi di automazione
Domande frequenti
Esplorare le domande frequenti sul monitoraggio delle risorse essenziali nella produzione farmaceutica. Ulteriori informazioni su come il monitoraggio continuo e la diagnostica predittiva aiutano a proteggere le apparecchiature critiche, riducono i tempi di indisponibilità dell'impianto e supportano la conformità alle buone pratiche di fabbricazione (GMP).
Il monitoraggio essenziale delle risorse implica il monitoraggio delle prestazioni e delle condizioni di apparecchiature critiche come pompe, compressori, sistemi HVAC e risorse di servizi di pubblica utilità per prevenire guasti e garantire la continuità del processo.
Il monitoraggio delle risorse aiuta a mantenere l'affidabilità delle apparecchiature, evita tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati e garantisce che i processi rientrino nei parametri convalidati per la conformità ai requisiti GMP.
La manutenzione predittiva utilizza dati e analisi in tempo reale per rilevare i segni precoci di usura o guasto delle apparecchiature, consentendo una manutenzione proattiva che previene costose interruzioni.
Le tecnologie utilizzate per il monitoraggio delle risorse essenziali includono sensori di vibrazione, trasmettitori di temperatura e pressione, monitoraggio delle condizioni wireless e piattaforme di analisi che interpretano i dati sulle condizioni delle apparecchiature.
Le risorse critiche sono quelle il cui guasto arresterebbe la produzione, mentre le risorse essenziali potrebbero non arrestare la produzione, ma sono importanti ai fini di qualità, conformità o controllo ambientale.
Il monitoraggio wireless consente l'implementazione economicamente vantaggiosa, l'installazione più rapida e la copertura di risorse difficili da raggiungere senza interrompere gli ambienti convalidati.