Competenza e tecnologia per migliorare le operazioni

Sintesi organica farmaceutica

La sintesi organica farmaceutica richiede una qualità costante, un controllo preciso e una completa tracciabilità normativa. Che si tratti di aumentare i risultati di laboratorio fino alla produzione commerciale o di gestire le complessità dei processi di lotto in più fasi, i produttori hanno bisogno di soluzioni integrate che snelliscano i flussi di lavoro, migliorino l'affidabilità del processo e riducano il tempo di commercializzazione. Automazione avanzata, visibilità dei dati in tempo reale e strumenti di valutazione della performance delle risorse consentono una produzione sicura ed efficiente di principi farmaceutici attivi (API) in ogni fase.

Man seating in front of the monitors
Miglioramento dello sviluppo e della produzione API

Sintesi semplificata con tecnologie integrate

Ottimizzate il controllo, riducete la variabilità dei batch e garantite la conformità alle buone pratiche di fabbricazione (cGMP) dallo sviluppo alla produzione

Nella sintesi organica farmaceutica, ogni fase della reazione è importante. Dalle reazioni sensibili alla temperatura al recupero dei solventi e al controllo dei lotti, l'avere un ambiente di automazione unificato migliora la visibilità e il controllo riducendo la variabilità. Le nostre soluzioni flessibili e integrate, dai sistemi di controllo alle piattaforme di affidabilità, aiutano a salvaguardare la produzione, mantenere la qualità e soddisfare gli standard normativi in continua evoluzione senza sacrificare la produttività.

Promozione di coerenza e conformità

Soluzioni di sintesi organica in azione

Il miglioramento della sintesi organica farmaceutica inizia con una solida base digitale. I sistemi di automazione intelligente e gli strumenti di monitoraggio delle condizioni aiutano a ottimizzare ogni fase del processo, dalla movimentazione delle materie prime al controllo delle reazioni e alla purificazione. Collegando gli operatori a informazioni in tempo reale e automatizzando le attività manuali, queste soluzioni migliorano la ripetibilità dei processi, abbassano i rischi operativi e accelerano il time-to-market. Il risultato è un approccio più agile ed efficiente alla produzione API in linea con gli standard di qualità globali.

Tecnologie di piattaforma che supportano l'eccellenza dei processi API

image

L'aumento della resa riducendo i costi di produzione è fondamentale per le operazioni di sintesi organica, ma quando un asset principale fallisce può significare condizioni non sicure, aumento dei costi di manutenzione e forse la perdita di un intero batch. Gli esperti di controllo di processo e i consulenti aziendali di Emerson possono aiutarvi a creare una soluzione conveniente con sistemi di controllo e gestione delle risorse completi per migliorare l'utilizzo delle apparecchiature, ridurre i tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati, aumentare la produttività e massimizzare il rendimento.

Esplorate le competenze nel nostro portafoglio tecnologico

Gruppi aziendali in sintesi organica

Il nostro ampio portafoglio di gruppi aziendali riunisce tecnologie collaudate che supportano l'intero ciclo di vita della sintesi organica farmaceutica, dall'automazione al controllo del movimento alla regolazione della portata e alla strumentazione precisa. Scoprite come ciascun gruppo contribuisce a creare processi di sintesi coerenti, sicuri e tracciabili su larga scala.

Informazioni sui processi farmaceutici

Domande frequenti

Esplorate le domande frequenti sulla sintesi organica nella produzione farmaceutica. Scoprite come l'automazione, il controllo di processo e le tecnologie avanzate supportano una sintesi coerente, scalabile e conforme dei principi attivi farmaceutici (API).

La sintesi organica è il processo di costruzione di composti chimici complessi a partire da composti chimici più semplici. Nell'industria farmaceutica viene utilizzata per produrre principi farmaceutici attivi (API) attraverso reazioni chimiche precise e controllate.

Il controllo del processo garantisce che ogni fase della sintesi chimica venga eseguita in condizioni rigorosamente controllate, migliorando la qualità del prodotto, la resa e la coerenza del lotto riducendo al contempo la variabilità e il rischio.

L'automazione migliora la ripetibilità, riduce l'errore umano, migliora la raccolta dei dati e supporta la conformità alle normative GMP. Inoltre consente il monitoraggio e il controllo in tempo reale per condizioni di reazione ottimizzate.

La scalabilità può introdurre variabilità nella miscelazione, nel trasferimento del calore e nel tempo di reazione. Strumenti avanzati di controllo di processo, modellazione e simulazione aiutano a mitigare questi rischi e garantiscono una scalabilità di successo dal laboratorio alla produzione.

La sintesi del flusso continuo consente un ingresso costante e un'uscita costante del prodotto reagente, offrendo livelli migliori di controllo di reazione, gestione del calore e sicurezza. Integra la sintesi batch tradizionale per alcune applicazioni farmaceutiche.

Gli strumenti PAT consentono il monitoraggio in tempo reale di parametri critici come concentrazione, temperatura e pH, supportando un migliore controllo della cinetica di reazione e degli attributi di qualità.