Ottimizzazione della purificazione e dell'isolamento nella produzione farmaceutica
Assicurate purezza costante, massimizzate il recupero e supportate il successo normativo
Purificazione e isolamento farmaceutici richiedono un rigido controllo sulle condizioni di processo per rimuovere impurità e isolare i principi attivi. Grazie all'evoluzione delle molecole e alle chimiche complesse, c'è una crescente necessità di soluzioni flessibili che si integrino perfettamente con le operazioni a monte e a valle. Dal controllo degli skid cromatografici e delle unità di filtrazione alla garanzia dell'affidabilità delle apparecchiature e della disponibilità della camera bianca, le tecnologie integrate aiutano a garantire l'integrità del processo nel rispetto dei rigorosi standard di convalida e documentazione.
Soluzioni di purificazione/isolamento in azione
Dal controllo batch all'affidabilità delle risorse, le giuste tecnologie possono elevare i risultati della purificazione e dell'isolamento. Le piattaforme di automazione coordinano transizioni critiche, i sistemi MES tracciano dati e ricette in tempo reale e la diagnostica predittiva garantisce tempi minimi di indisponibilità dell'impianto non pianificati. Insieme, queste funzionalità creano un processo di purificazione più agile, accurato e conforme.
Controllo, monitoraggio e convalida in tempo reale
Sia che si utilizzino metodi di cristallizzazione e filtrazione collaudati nel tempo o cromatografia all'avanguardia, la sfida di mantenere la purezza e la sicurezza degli API può essere aggravata dalla potenziale contaminazione e degradazione del prodotto durante le fasi di lavorazione e movimentazione. Gli esperti di controllo di Emerson possono contribuire a garantire la purezza del prodotto e a ridurre al minimo i problemi di sicurezza con tecnologie avanzate per controllare i parametri di processo, ridurre il ricondizionamento, generare rendimenti first-time più elevati e mantenere gli standard di sicurezza.
Sistema di controllo distribuito DeltaV™
Una piattaforma flessibile che consente il controllo automatizzato delle apparecchiature di purificazione, mantenendo parametri di processo precisi per le unità di misura multiple.
Sistema di gestione della produzione DeltaV™
Fornisce record di batch completi, segnature elettroniche e tracciabilità delle ricette per garantire un'esecuzione di purificazione coerente e conforme.
AMS per l'affidabilità
La diagnostica predittiva e il monitoraggio dello stato della risorsa aiutano a evitare guasti delle apparecchiature durante la purificazione, riducendo il rischio di batch e i tempi di inattività.
Documenti correlati alle soluzioni per purificazione/isolamento
Accedete a casi di studio, note sull'applicazione e guide tecniche incentrate sulla purificazione e sull'isolamento nella produzione di sostanze chimiche e nelle biotecnologie. Queste risorse dimostrano come le soluzioni di Emerson aiutano a migliorare il controllo di processo, la purezza del prodotto e la coerenza operativa, supportando al contempo la conformità regolatoria.
Gruppi aziendali in purificazione/isolamento
Unendo le tecnologie dall'automazione al rilevamento, questi gruppi aziendali lavorano insieme per aiutare i produttori a soddisfare le esigenze di purificazione e isolamento del settore farmaceutico. Con soluzioni personalizzate in base agli ambienti GMP e ai processi convalidati, i produttori possono ridurre la variabilità, migliorare la tracciabilità e restare pronti all'audit.
Sistemi di automazione
Domande frequenti
Esaminate le domande frequenti sulla purificazione e sull'isolamento nella produzione farmaceutica. Ulteriori informazioni su come le tecnologie avanzate supportano la rimozione di impurità e il recupero di principi farmaceutici attivi (API) ad alta purezza, mantenendo la conformità normativa e l'efficienza del processo.
La purificazione e l'isolamento sono processi a valle utilizzati per rimuovere impurità e recuperare il prodotto desiderato, nella maggior parte dei casi un principio attivo farmaceutico (API) - nella sua forma pura dopo la sintesi o la fermentazione.
La purificazione garantisce che il prodotto finale soddisfi gli standard di purezza, sicurezza ed efficacia richiesti. Rimuove contaminanti come solventi, sottoprodotti e reagenti residui per la conformità ai requisiti normativi.
Le comuni tecniche di purificazione includono cromatografia, cristallizzazione, precipitazione, filtrazione e centrifugazione. Il metodo scelto dipende dalle proprietà chimiche del composto e dal livello di purezza richiesto.
L'automazione migliora il controllo, la ripetibilità e la raccolta dei dati. Riduce gli errori dell'operatore, migliora l'uniformità batch-to-batch e consente il monitoraggio in tempo reale di parametri di processo critici.
I problemi relativi alla scalabilità generale includono il mantenimento dell'efficienza della separazione, la gestione dell'uso dei solventi, il controllo della temperatura e delle portate istantanee e la garanzia di recupero coerente del prodotto senza perdite o contaminazioni.
Variabili quali temperatura, pH, composizione dei solventi e agitazione influenzano direttamente l'efficienza della separazione, la resa e i profili di impurità nei processi di purificazione e isolamento.