Soluzioni per la gestione delle emissioni
Tecnologie all'avanguardia per il monitoraggio, il controllo e la riduzione al minimo delle emissioni
Il settore petrolifero e del gas è sottoposto a una crescente pressione per ridurre le emissioni al fine di rispettare le normative ambientali e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Le soluzioni che rilevano, monitorano e prevengono con precisione le perdite sono fondamentali per raggiungere questi obiettivi. Dalle operazioni upstream agli impianti downstream, le analisi e le tecnologie avanzate consentono di identificare le fonti delle emissioni, migliorare l'efficienza operativa e garantire la conformità agli standard del settore. Questa panoramica esplora soluzioni innovative progettate per affrontare le emissioni in tutta la catena di valore, con attenzione specifica alla riduzione del rilascio e al miglioramento delle prestazioni ambientali.
Applicazione delle soluzioni per le emissioni
Le soluzioni per la gestione delle emissioni non sono solo teoriche, ma forniscono risultati tangibili nel settore petrolifero e del gas. Integrando il monitoraggio in tempo reale, l'analisi predittiva e sistemi di rilevamento avanzati, queste soluzioni consentono agli operatori di identificare rapidamente le perdite, valutare i rischi e intraprendere azioni correttive. Dal rilevamento delle perdite di gas nell'esplorazione upstream al monitoraggio delle emissioni nella raffinazione e nella distribuzione, l'implementazione di queste tecnologie ha aiutato le organizzazioni a ridurre la propria impronta, migliorando l'efficienza operativa e la sicurezza. Scoprite come queste soluzioni stanno rimodellando l'approccio al controllo delle emissioni.
Ottimizzare i processi di separazione
Una misurazione accurata del livello e un controllo affidabile del flusso sono essenziali per ottimizzare l'efficienza della separazione e mantenere stabili le operazioni. Le soluzioni scalabili consentono il rilevamento preciso dell'interfaccia, la riduzione del carryover e l'ottimizzazione della produttività, contribuendo a ridurre le emissioni, a minimizzare le rilavorazioni e a migliorare l'affidabilità complessiva dei processi.
Trasmettitore di livello radar a onda guidata Rosemount™ 5300
Fornisce una misurazione accurata del livello anche in condizioni difficili, garantendo prestazioni ottimali del separatore.
Valvola di controllo Fisher™ Vee-Ball™ V150
Offre un controllo preciso del flusso durante i processi di separazione, riducendo al minimo le emissioni e migliorando l'efficienza.
Documenti relativi alle soluzioni per il controllo delle emissioni
Ottenete informazioni più approfondite sulle tecnologie di controllo delle emissioni con la nostra libreria completa di documenti relativi alle soluzioni. Queste risorse includono white paper, specifiche tecniche, case study e tanto altro ancora, progettati per aiutarvi a comprendere le più recenti strategie di gestione delle emissioni e le relative applicazioni in situazioni reali. Scaricate ed esplorate i nostri documenti per restare al passo con i requisiti normativi e ottimizzare il vostro impegno per la riduzione delle emissioni.
Domande frequenti
Ulteriori informazioni su fonti di emissioni, conformità normativa e tecnologie di rilevamento. Scoprite come le soluzioni Emerson aiutano a identificare le perdite in modo più rapido, a migliorare l'accuratezza della reportistica e a supportare i vostri obiettivi di sostenibilità
Ch4 è la formula chimica del metano, che è un gas incolore, inodore, presente sia naturalmente nell'atmosfera che come prodotto secondario delle attività umane. Viene emesso durante la produzione del carbone, del gas naturale e del petrolio, ma anche come prodotto secondario dell'allevamento e di altre attività agricole. Viene emesso anche quando i rifiuti organici si decompongono, in strutture come le discariche di rifiuti solidi urbani e gli impianti di trattamento delle acque reflue.
Le emissioni di CO2 si verificano in diversi modi. Possono avere origine dalla combustione di combustibili fossili come carbone, gas naturale e petrolio o da reazioni chimiche di materiali biologici come gli alberi. La CO2 costituisce circa il 75% delle emissioni antropiche di gas serra, mentre il metano costituisce circa il 17%.
Sebbene le emissioni siano molto inferiori a quelle dell'anidride carbonica, il metano è circa 25 volte più in grado di intrappolare il calore rispetto all'anidride carbonica in un periodo di 100 anni. In una tempistica più breve (circa 20 anni) può contenere circa 80 volte più calore, è molto meno abbondante nell'atmosfera e dura per un periodo di tempo significativamente minore (decenni vs. secoli) rispetto alla CO2. Sebbene le emissioni di metano siano molto inferiori a quelle dell'anidride carbonica, il metano è circa 25 volte più in grado di intrappolare il calore rispetto all'anidride carbonica in un periodo di 100 anni. Il metano è molto meno abbondante nell'atmosfera e dura per un periodo di tempo significativamente minore (decenni rispetto a secoli) rispetto alla CO2. Tuttavia, il metano cattura più calore ed è più dannoso della CO2.
Affrontare le fonti di emissione (collegamento ipertestuale: https://www.emerson.com/it-it/industries/automation/oil-gas/onshore-oil-gas/separation) può avere un impatto significativo sulla concentrazione complessiva di gas presenti nell’atmosfera, riducendo di conseguenza i relativi effetti di riscaldamento e offrendo benefici a breve termine nella lotta globale contro il cambiamento climatico.