Ottimizzare la distribuzione di gas naturale con tecnologie comprovate
Migliorate la regolazione della pressione, il rilevamento delle perdite e le prestazioni della rete nei sistemi di distribuzione
I sistemi di distribuzione di gas naturale devono affrontare una crescente richiesta di sicurezza, efficienza e conformità normativa. Le soluzioni di controllo avanzato e monitoraggio aiutano i servizi di pubblica utilità a mantenere le condizioni di funzionamento ottimali, gestendo le zone di pressione, rilevando tempestivamente le perdite e garantendo la coerenza della fornitura di gas a case, aziende e utenti industriali. Queste tecnologie supportano gli operatori dei servizi di pubblica utilità nel migliorare la visibilità della rete, abbassare i costi di manutenzione e fornire un servizio ininterrotto.
Gruppi aziendali nella produzione di petrolio e gas
La produzione di petrolio e gas richiede un approccio olistico alla gestione di operazioni complesse. Ogni fase della produzione, che si tratti di trivellazione, movimentazione di liquidi o recupero, richiede soluzioni specializzate che funzionino insieme senza problemi. I seguenti gruppi aziendali offrono soluzioni su misura per ottimizzare l'efficienza produttiva, migliorare la sicurezza e garantire la conformità ambientale nei sistemi di produzione di petrolio e gas.
Sistemi di automazione
Documenti relativi alle soluzioni per la distribuzione di gas naturale
Esplorate una serie curata di documenti e case study incentrati sul miglioramento delle reti di distribuzione di gas naturale. Scoprite come le soluzioni Emerson aiutano i servizi di pubblica utilità e gli operatori a ottimizzare la regolazione della pressione, monitorare lo stato di salute del sistema e garantire una fornitura sicura e continua agli utenti finali.
Domande frequenti
Scoprite le informazioni importanti sulla fornitura sicura, efficiente e affidabile di gas naturale mediante reti di distribuzione midstream. Queste domande frequenti trattano argomenti comuni tra cui il funzionamento delle tubazioni, la gestione della pressione, la sicurezza e la conformità normativa.
La distribuzione di gas naturale si riferisce al processo di trasporto del gas dalle tubazioni di trasmissione agli utenti finali attraverso una rete di tubazioni più piccole, regolando la pressione e garantendo un'erogazione sicura.
Le tecnologie includono regolatori di pressione, misuratori di portata, sistemi di rilevamento delle perdite, monitoraggio SCADA e sistemi di protezione dalla corrosione per mantenere la sicurezza e l'efficienza.
Il settore midstream si concentra sul trasporto e lo stoccaggio di gas naturale dopo la produzione (upstream) e prima che raggiunga consumatori o utenti industriali (downstream).
Le misure di sicurezza includono il monitoraggio continuo delle tubazioni, valvole di arresto automatico, rilevamento di perdite, ispezioni regolari e conformità agli standard e alle normative industriali.
Il rilevamento delle perdite viene ottenuto mediante sensori, monitoraggio della pressione, sorveglianza aerea e sistemi di gestione intelligente delle tubazioni per identificare e risolvere rapidamente le perdite.
Le sfide includono l'invecchiamento delle tubazioni, la prevenzione delle perdite, la gestione della pressione, la conformità normativa e l'integrazione di nuove tecnologie per una maggiore affidabilità.