Dalla testa pozzo al mercato, ogni barile ottimizzato
Dalle linee di estrazione alla testa del pozzo ai terminali criogenici per l'esportazione di GNL sulla costa, l'infrastruttura midstream è l'anello indispensabile nella fornitura globale di energia e la pressione per una gestione ottimale non è mai stata così grande. L'invecchiamento degli asset, l'inasprimento dei mandati sulle emissioni, le transizioni della forza lavoro e l'incessante domanda di produttività stanno costringendo a un passaggio fondamentale dalla supervisione manuale alle operazioni automatizzate intelligenti. Emerson collabora con gli operatori del midstream all'implementazione di tecnologie di automazione, misura e controllo che trasformano la complessità in prestazioni competitive.
Condotte
Migliaia di chilometri di condutture. Un'unica visione.
Reti ad alta pressione, fluidi multifase, stazioni di compressione remote e rigidi contratti commerciali non lasciano spazio a dati frammentati o a una gestione reattiva. Le soluzioni di automazione di Emerson unificano l'intera rete di condutture in un unico sistema intelligente, costruito per garantire rendimento, conformità e sicurezza al massimo livello.
Soluzioni per le condutture
Emerson offre agli operatori delle condutture i sistemi di automazione, monitoraggio e sicurezza che consentono di ottimizzare la resa e gestire con sicurezza l'intera complessità della rete.
Ottimizzazione della produttività con il controllo avanzato di portata e pressione
Il controllo preciso di portata e pressione è alla base di operazioni sicure e redditizie sulle condutture. I misuratori di portata a effetto Coriolis e a ultrasuoni di Emerson offrono accuratezza in tempo reale su tutta la rete, ottimizzando la produttività, prevenendo le sovrapressioni e garantendo che ogni barile e metro cubo sia contabilizzato durante la misura fiscale.
Strumentazione di misura per petrolio e gas
Portafoglio completo per la misura, che copre il monitoraggio di portata, pressione, temperatura, livello, gas e corrosione, affidabile in tutta la catena del valore del petrolio e del gas per ottimizzare la produzione, garantire la sicurezza e ridurre i costi.
Regolatori di pressione
Riduttori di pressione Fisher™ e Tartarini™ per gas naturale, aria compressa, vapore, idrogeno e fluidi speciali, che offrono accuratezza comprovata nel settore e protezione dalla sovrapressione in tutta la rete dell'energia.
Software per il trasporto e lo stoccaggio di energia
Software avanzato per operazioni, pianificazione e commercializzazione che integra la gestione di condutture e terminali in un'unica piattaforma intelligente, ottimizzando resa, conformità e redditività.
Terminali di stoccaggio di liquidi
Dal parco serbatoi alla bolla di accompagnamento, tutto completamente automatizzato.
Nei mercati volatili delle materie prime di oggi, i terminali di stoccaggio non possono permettersi punti ciechi. Emerson integra il software di misura radar dei serbatoi, misura fiscale di precisione e automazione dei terminali in un sistema unificato, offrendo agli operatori visibilità dell'inventario in tempo reale, carico più rapido su autocarri e navi e l'accuratezza della misura che protegge i ricavi a ogni trasferimento di prodotti.
Soluzioni per i terminali di stoccaggio di liquidi
Il portafoglio end-to-end di Emerson di prodotti per misura dei serbatoi, misura della portata, software di gestione dei terminali e sistemi di sicurezza elimina i silos di dati e i processi manuali che costano agli operatori tempo, prodotto e profitti.
Gestione di precisione dell'inventario e ottimizzazione della capacità di stoccaggio
I sistemi radar di Emerson sostituiscono la misura manuale con un monitoraggio continuo e non contattivo dei livelli, fornendo dati in volume e in massa precisi non influenzati da temperatura, pressione o dinamica del vapore. La visibilità dell'inventario in tempo reale consente agli operatori di massimizzare l'utilizzo dei serbatoi in modo sicuro e di ottimizzare le strategie di miscelazione e movimentazione senza ulteriori spese in conto capitale.
Tank Gauging
I sistemi radar di misura dei serbatoi Rosemount offrono misure di livello, temperatura e pressione in tempo reale e ad alta precisione per misure fiscali, controllo dell'inventario, prevenzione della tracimazione e stoccaggio sicuro di rinfuse liquide.
Protezione della pressione del serbatoio e protezione antincendio
Le soluzioni integrate per la protezione dei serbatoi, come regolatori di polmonazione, valvole di sicurezza per il vuoto e rompifiamma, proteggono i serbatoi di stoccaggio da sovrapressione, vuoto e rischi di ignizione.
Lavorazione e frazionamento dei gas
Porta il tuo impianto di processo al punto di funzionamento ottimale.
Il valore del gas naturale grezzo dipende dalla capacità di lavorazione. Dai treni criogenici di recupero e frazionamento di LGN all'addolcimento e alla disidratazione delle ammine, ogni fase della lavorazione del gas è una decisione che produce margine. La strumentazione di misura, le valvole di controllo, il DCS e il controllo di processo avanzato con il software di Emerson offrono agli operatori la precisione e la visibilità in tempo reale necessaria per ottimizzare il recupero di etano e propano, ridurre il consumo di gas combustibile e mantenere gli impianti in funzione in modo affidabile, tutto in una volta.
Soluzioni per lavorazione e frazionamento del gas
Emerson integra rilevamenti di precisione, controlli avanzati dei processi e diagnostica predittiva in un'architettura di automazione unificata, progettata per ottimizzare ogni fase del ciclo di vita della lavorazione del gas naturale.
Monitoraggio in tempo reale e controllo avanzato dei processi
L'Advanced Process Control (APC) di Emerson utilizza la modellazione predittiva e una strumentazione ad alta affidabilità (misuratori di portata a effetto Coriolis, radar a onda guidata e gascromatografi) per spingere in modo sicuro le colonne di frazionamento quanto più vicino possibile ai limiti operativi. L'analisi cromatografica in tempo reale ottimizza in modo dinamico i rapporti di riflusso e il servizio del reboiler per ottimizzare il recupero di etano e propano, mentre il controllo intelligente della combustione, le reti di scambiatori di calore ottimizzate e la gestione del compressore riducono il consumo di gas combustibile in tutto l'impianto.
Soluzioni analitiche per gas di processo
Sistemi personalizzati per l'analisi dei gas di processo progettati per applicazioni di monitoraggio di GNL, raffinazione, petrolchimica e riduzione delle emissioni, che integrano gascromatografia, spettroscopia laser e manipolazione dei campioni per misure di conformità ad alta precisione.
Misurazione della portata
Il portafoglio leader del settore di misuratori di portata a effetto Coriolis, a pressione differenziale, magnetici, vortex, a ultrasuoni e multifase offre dati di portata precisi e in tempo reale per la misura fiscale, il controllo di processo e la sicurezza nelle operazioni su petrolio e gas.
Strumentazione di misura per petrolio e gas
Portafoglio completo per la misura, che copre il monitoraggio di portata, pressione, temperatura, livello, gas e corrosione, affidabile in tutta la catena del valore del petrolio e del gas per ottimizzare la produzione, garantire la sicurezza e ridurre i costi.
Gas naturale liquefatto (GNL)
Ottimizza la produttività del GNL lungo l'intera catena del valore.
Mentre il gas naturale è il punto di riferimento della transizione energetica globale, la pressione sugli operatori del GNL affinché gestiscano gli impianti in modo sicuro, efficiente e sostenibile non è mai stata così grande. Le soluzioni end-to-end di automazione, misura e controllo di Emerson ottimizzano ogni fase della catena di valore del GNL, dalla liquefazione e stoccaggio alla rigassificazione, offrendo ai decisori e agli ingegneri la visibilità e il controllo necessari per migliorare le prestazioni nell'intera struttura.
Soluzioni per il gas naturale liquefatto (GNL)
Automazione avanzata, strumentazione di precisione e sistemi di sicurezza di Emerson offrono agli operatori del GNL il controllo in tempo reale e l'intelligenza predittiva necessari per migliorare l'efficienza dei processi, proteggere gli asset critici e mantenere ogni fase della catena del valore al massimo delle prestazioni.
Visibilità operativa completa su tutti gli impianti di GNL
Emerson unifica i dati degli impianti di GNL in un unico framework di utilità pratica, offrendo agli operatori visibilità in tempo reale su liquefazione, stoccaggio e rigassificazione da una sala controllo centralizzata. Le interfacce uomo-macchina avanzate traducono le misure sul campo in intelligenza contestualizzata, consentendo agli operatori di anticipare le deviazioni dal processo, ridurre i tempi di fermo e prolungare il ciclo di vita degli asset fondamentali prima che si verifichino interruzioni.
AspenTech Inmation™: il data fabric industriale
Data fabric industriale che unifica i dati operativi provenienti da diverse fonti in un'unica piattaforma contestualizzata, consentendo visibilità, analisi e supporto decisionale in tempo reale per le operazioni su GNL e midstream.
Sistema di controllo distribuito DeltaV™
DCS moderno e flessibile che migliora produttività ed efficienza operativa, offrendo un'automazione scalabile con architettura modulare, connettività I/O senza soluzione di continuità, esperienza dell'operatore basata su informazioni dettagliate e sicurezza informatica integrata per strutture di processo di ogni dimensione.
DeltaV™ IQ Controller
Controllore definito dal software che esegue più istanze di controllore virtuale su una singola coppia di server, offrendo maggiore flessibilità, scalabilità ed efficienza operativa, riducendo al minimo l'ingombro hardware e le spese in conto capitale.
Articoli, case study e storie di successo
Esplorate i contenuti che mettono in evidenza come gli operatori applicano tecnologie di automazione, controllo e tecnologie di sensori per risolvere le sfide del mondo reale nelle operazioni midstream. Dalla riduzione delle emissioni all'aumento della produttività, queste storie mostrano un impatto misurabile in tutta la rete energetica.
Scopri l'esperienza di Emerson nella catena del valore del midstream
Scopri come i gruppi di business di Emerson aiutano gli operatori del midstream a migliorare la produttività, garantire l'integrità delle tubazioni, ottimizzare le operazioni di terminali e stoccaggio, rafforzare sicurezza e conformità, ridurre le emissioni e promuovere l'efficienza operativa lungo l'intera catena del valore.