Soluzioni digitali per una rete affidabile e intelligente

Trasmissione e distribuzione

Le reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica sono la spina dorsale dei moderni sistemi di alimentazione che forniscono elettricità sicura e affidabile dalla generazione agli utenti finali. Con l'evoluzione della rete elettrica, gli operatori devono gestire una distribuzione sempre più complessa di energia elettrica e di alimentazione, integrare le risorse energetiche distribuite (DER) e affrontare i rischi meteorologici e informatici. Tecnologie di rete digitali, sistemi di controllo avanzati e analisi basate sull'intelligenza artificiale consentono alle utility di ottimizzare le prestazioni della rete, accelerare il ripristino delle interruzioni e rafforzare l'affidabilità della rete.

Soluzioni di diagnostica e sviluppo per una rete connessa e decentralizzata

Rafforzare l'affidabilità e la resilienza della rete elettrica

Con l'aumento della complessità dei sistemi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, le aziende di pubblica utilità richiedono visibilità in tempo reale su reti di trasmissione, reti di distribuzione e risorse energetiche distribuite. L'automazione digitale, l'analisi predittiva e i sistemi avanzati di controllo della rete consentono agli operatori di bilanciare domanda e offerta, ridurre il rischio di interruzioni e mantenere una distribuzione affidabile dell'energia attraverso il sistema di distribuzione dell'energia elettrica e la rete in generale, supportando al contempo modernizzazione, decarbonizzazione e resilienza a lungo termine.

Tecnologia in azione

Soluzioni applicate nella trasmissione e nella distribuzione

Tecnologie avanzate di controllo e automazione stanno modernizzando le operazioni di trasmissione e distribuzione. Le piattaforme digitali di gestione della rete unificano EMS/ADMS, DERMS e gestione dei modelli di rete per consentire l'ottimizzazione in tempo reale, una risposta più rapida alle interruzioni e un'integrazione sicura delle DER nelle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Queste soluzioni supportano diverse topologie di rete, dai sistemi di distribuzione urbana ai corridoi di trasmissione remoti, mentre la sicurezza informatica, la diagnostica e il monitoraggio remoto integrati rafforzano visibilità, resilienza e affidabilità complessiva della rete.