Fallback image

I dati portano la piattaforma offshore in tutte le località

Soluzioni integrate

La tecnologia Emerson consente di gestire impianti di produzione offshore come piattaforme e navi dalla sicurezza e dal comfort della terraferma.

Per chi non ha familiarità con il settore, le piattaforme petrolifere offshore potrebbero evocare una certa immagine: il tramonto sull'oceano increspato, un elicottero o una barca che si allontana dalla terraferma, mentre un gruppo di lavoratori respira l'aria di mare mentre si estrae il petrolio.

Questo è solo uno degli aspetti della vita sulle piattaforme offshore, che si trovano in ambienti "4D": noiosi, sporchi, pericolosi e lontani. Anche solo raggiungere queste piattaforme offshore richiede un viaggio pericoloso, manovrando elicotteri su piattaforme di produzione esposte al vento che vengono installate sempre più lontano dalla terraferma, rendendo i viaggi più lunghi e costosi.

Fortunatamente, esiste un modo migliore, e più sicuro, per gestire operativamente le piattaforme offshore. La tecnologia Emerson consente di gestire impianti di produzione offshore come piattaforme e navi dalla sicurezza e dal comfort della terraferma.

Naturalmente, la natura delle strutture offshore implica che sarà sempre necessario avere periodicamente a bordo lavoratori esperti per garantire il corretto andamento delle operazioni. Ma installando piccoli sensori avanzati su tutta la piattaforma e sfruttando le comunicazioni sicure dell'Industrial Internet of Things e il software di analisi, gli esperti possono avere accesso in tempo reale ai dati operativi e prestazionali provenienti da tutto il mondo.

I sensori inviano costantemente dati, che vengono analizzati da specialisti che utilizzano le informazioni per prevedere i problemi e apportare modifiche al fine di ottimizzare gli indicatori chiave di prestazione. Questa tecnologia, che consente a un esperto di controlli in Louisiana di intervenire mentre un esperto di flussi in Nebraska fornisce le sue competenze, permette alle aziende di fornire i dati giusti in tempo reale all'esperto giusto, indipendentemente dalla posizione geografica.

Consentire agli esperti di tutto il mondo di visualizzare e interpretare i dati risponde a un'altra sfida che il settore petrolifero e del gas sta affrontando: un drastico aumento del numero di ingegneri esperti che andranno in pensione nei prossimi anni. Le complesse operazioni di una piattaforma offshore richiedono una conoscenza approfondita delle operazioni e delle tendenze. La capacità di trasmettere dati a livello globale consente agli esperti di fornire approfondimenti e rassicurazioni.

Questo approccio aziendale integrato, che utilizza tecnologie di automazione avanzate, è supportato dai progressi nelle tecnologie di controllo, nei dispositivi di campo e nelle reti robuste che consentono il monitoraggio remoto, con conseguente miglioramento e velocizzazione del processo decisionale.

Sfruttando gli strumenti intelligenti e le tecnologie di automazione odierni, vediamo esperti di tutto il mondo collaborare per rendere le piattaforme offshore più sicure ed efficienti.