Behind the Scenes: The Technology Enabling Vital Vaccines and Treatments
Settore farmaceutico

Dietro le quinte: la tecnologia che consente la produzione di vaccini e trattamenti salvavita

Durante la pandemia, tutti gli occhi sono stati puntati su coloro che avevano il compito di creare vaccini e trattamenti per fermare la diffusione e l'impatto del COVID-19. Un vaccino efficace è fondamentale per passare a un mondo post-COVID, ma è solo il primo passo nel complicato processo di erogazione di trattamenti salvavita a miliardi di persone.

video-media
Go Boldly: Life Sciences

Una volta creato, un vaccino deve essere prodotto in una scala adeguata e trasportato in sicurezza, operazioni altrettanto critiche per affrontare con successo una pandemia globale. A tal fine le aziende si affidano a una tecnologia di automazione avanzata che lavora dietro le quinte per creare e proteggere i trattamenti, dal concepimento, alla formulazione, al consumo.

In qualità di azienda leader nella tecnologia dell'automazione al servizio del settore delle scienze biologiche, Emerson ha aiutato il gruppo in rapida espansione di aziende farmaceutiche, ospedali e altre organizzazioni del settore sanitario a velocizzare la ricerca, lo sviluppo e l'erogazione dei trattamenti salvavita per il COVID-19.

L'automazione è diventata rapidamente l'eroe non riconosciuto della produzione farmaceutica. Grazie a una combinazione cruciale di sicurezza e scalabilità, sempre nel rispetto dei requisiti normativi, i sistemi di automazione avanzati e il software collaborano per portare un vaccino dai piccoli lotti di laboratorio alla produzione globale su larga scala. Queste tecnologie contribuiscono inoltre a garantire una qualità costante e una produzione rapida per un'erogazione più rapida della terapia, tutto a un costo inferiore, grazie alla riduzione del numero di valutazioni in produzione e dei processi manuali.

Ad esempio, le tecnologie di marshalling elettronico e plug & play di Emerson riducono i tempi e i costi relativi all'installazione e alla connettività delle apparecchiature, consentendo alle strutture nuove e ampliate di iniziare a produrre rapidamente. Contribuiscono inoltre a integrare in modo sicuro i sistemi per garantire l'integrità dei dati, consentendo alle aziende di soddisfare elettronicamente i requisiti di reporting normativi sempre più rigorosi.

Emerson sta collaborando con molte case farmaceutiche in tutto il mondo per adattare gli impianti e le linee esistenti e fare in modo che i farmaci arrivino più rapidamente ai pazienti. Grazie all'esperienza accumulata nel settore dell'automazione, Emerson aiuta le aziende a scrivere, testare, installare, convalidare e mettere in servizio il software di automazione che consente di velocizzare in sicurezza la commercializzazione di farmaci fondamentali.

Oltre ai successi nell'aiutare la produzione farmaceutica, Emerson ha effettuato investimenti e acquisizioni significativi per estendersi a tutto il ciclo di vita di sviluppo dei prodotti. Queste mosse strategiche hanno consentito a Emerson di sviluppare software che può essere facilmente trasferito alla produzione su larga scala; di migliorare software di modellazione per la pianificazione e l'ottimizzazione della capacità; di fornire analisi avanzate per ottimizzare le prestazioni delle attrezzature ed eliminare i tempi di fermo della produzione; di produrre software di simulazione digitale per formare gli operatori e molto altro ancora.