Dati senza limiti, operazioni per l'energia senza limiti
Perché l'automazione incentrata sui dati è importante per le moderne reti elettriche
Nel pieno di una trasformazione senza precedenti nel settore globale dell'energia, le aziende di servizi di pubblica utilità devono affrontare tre mandati urgenti: passare alle energie rinnovabili, modernizzare le infrastrutture obsolete e continuare a fornire energia conveniente e affidabile.
L'architettura di automazione di nuova generazione di Emerson è appositamente progettata per abbattere i silos di dati e creare un ambiente informatico industriale moderno e a prova di futuro che ottimizza le operazioni di generazione, accumulo e distribuzione. L'architettura Ovation Automation Platform 4.0 definita dal software è progettata per unificare i dati su affidabilità, sicurezza, produzione e sostenibilità, dal campo intelligente all'edge fino all'azienda. Questa integrazione consente alle aziende di servizi di pubblica utilità di ottimizzare le operazioni e adattarsi con fiducia ai rapidi cambiamenti del mercato.
Un passo verso il limite
Il passaggio a risorse energetiche più distribuite (DER) sta determinando alcuni dei più grandi cambiamenti nel settore energetico. Queste risorse includono centrali a ciclo combinato, parchi eolici, impianti idroelettrici, pannelli solari, sistemi di accumulo a batteria, microreti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Le aziende di servizi con questo complesso portafoglio energetico possono fare affidamento sull'ecosistema grid edge di Ovation 4.0 per gestire il flusso di energia bidirezionale in tempo reale e fornire dati distribuiti sull'intera rete.
Inoltre, i controller di bordo della rete forniscono una visione più granulare della rete attraverso ambienti di elaborazione localizzati ad alta velocità nelle DER, avvicinando in modo sicuro i dati più preziosi agli operatori per migliorare la gestione del carico e della domanda.
Maggiori capacità remote
A fronte dei pensionamenti in massa e della carenza di personale disponibile, le aziende dipendono sempre più dalle stazioni operative remote per centralizzare le conoscenze e sfruttare le economie di scala. Le operazioni centralizzate consentono ai servizi di pubblica utilità e alle aziende che producono energia di fare di più con meno risorse, aumentando la flessibilità operativa e tagliando i costi. Ad esempio, gli esperti possono analizzare i dati per determinare gli effetti a lungo termine del funzionamento e del degrado delle apparecchiature, per una singola risorsa o per un'intera flotta, per prevedere e mitigare i guasti molto prima che diventino problemi costosi.
Il monitoraggio remoto è ancora più importante per chi produce energia da fonti rinnovabili e per i siti di stoccaggio in batterie odierni, che di solito richiedono interventi degli operatori molto limitati e tendono a essere distribuiti su aree molto vaste. I team possono monitorare queste operazioni da un sito centrale, per poi inviare il personale secondo necessità.
Emerson può contare su decenni di esperienza nel campo della produzione di energia per sviluppare una suite completa di tecnologie avanzate di rilevamento dei pattern e di machine learning per il monitoraggio e il controllo remoti. Il nostro nuovo software analitico e framework di intelligence Ovation sfrutta il software Mtell® di AspenTech e i motori di apprendimento automatico per apprendere automaticamente le operazioni normali e anomale delle risorse e migliorare continuamente la manutenzione predittiva.
Intelligenza artificiale industriale: dalle operazioni reattive a quelle predittive
Il difficile scenario attuale dell'energia richiede più strategie predittive che reattive, ed è in questo contesto che l'analisi avanzata assume un ruolo fondamentale. L'ambiente informatico moderno e a prova di futuro della piattaforma di automazione Ovation 4.0 consentirà a Emerson di fornire un'intelligenza artificiale generativa trasformativa (GenAI) in grado di estrarre con sicurezza set di dati ampi e complessi e di sfruttare la potenza dell'analisi avanzata per informare le decisioni, potenziare la forza lavoro e ottimizzare le operazioni.
Emerson è entusiasta delle potenzialità della GenAI e della sua capacità di responsabilizzare la forza lavoro del futuro, fondamentali per prendere decisioni più rapide, sicure ed efficaci durante le operazioni. L'intelligenza artificiale è destinata a costituire la base per numerose innovazioni imminenti nel campo dei software industriali, tra cui:
- Operazioni remote – Nei centri di controllo centralizzati che monitorano più risorse, l'intelligenza artificiale lavorerà in tandem con gli operatori come guardiani autonomi che forniscono indicazioni prescrittive per facilitare l'elaborazione delle informazioni e il supporto alle decisioni.
- Operazioni affidabili e continue – Gli assistenti GenAI prevederanno i requisiti di manutenzione, aiutando i team operativi a mitigare l'impatto di comuni problemi di affidabilità, come sensori difettosi, usura meccanica, fluttuazioni di temperatura e deviazioni di pressione. Inoltre, la simulazione di digital twin in tempo reale, abbinata a modelli di intelligenza artificiale addestrati su operazioni e manutenzioni storiche specifiche dell'impianto, riconoscerà condizioni anomale per identificare come e perché i processi si discostano dalle operazioni di base.
- Ottimizzazione della rete – Facilitate dalla manutenzione predittiva assistita dall'intelligenza artificiale, le piattaforme di controllo offriranno una consapevolezza situazionale avanzata per migliorare il processo decisionale degli operatori dalla generazione alla distribuzione dell'energia, con conseguente aumento della stabilità della rete.
- Sicurezza – Verranno utilizzati modelli di intelligenza artificiale affidabili come strumento per migliorare la sicurezza informatica, migliorando il rilevamento delle minacce, l'automazione della risposta, la gestione delle vulnerabilità e i protocolli di sicurezza generali.
Nel contesto attuale, liberare e democratizzare efficacemente i dati in tutte le funzioni è fondamentale per promuovere l’efficienza operativa, migliorare l’affidabilità e la resilienza della rete, raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e sfruttare le nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale. Le opportunità per una migliore gestione dei dati, e gli impatti che questa può offrire, sono infinite.
Ora che il settore si sta orientando verso un futuro digitale, siamo orgogliosi di essere all'avanguardia, incontrando i clienti dove si trovano e creando programmi di modernizzazione che non richiedono eliminazioni e sostituzioni. Ovunque i clienti siano pronti, anche noi siamo pronti ad aiutarli a semplificare la modernizzazione con un percorso di architettura aperta verso sistemi di controllo più efficienti che mettono i dati al servizio del lavoro.