Le nuove soluzioni edge di Emerson semplificano la creazione di applicazioni IIoT avanzate
Il portafoglio PACSystems™ Edge Solutions offre pacchetti su misura per ridurre i tempi di integrazione, sviluppo e convalida dei progetti IIoT. Immagine ad alta risoluzione
Le soluzioni edge di Emerson utilizzano server OPC UA, Movicon™.next, WebHMI e la piattaforma PACEdge™ in pacchetti ottimizzati per offrire connettività, visualizzazione e un set di strumenti cloud potenti e flessibili. Immagine ad alta risoluzione
Le soluzioni edge PACSystems™ pronte per l'implementazione consentono agli OEM e agli utenti finali di configurare e implementare rapidamente tecnologie di elaborazione, visualizzazione e IIoT avanzate
CHARLOTTESVILLE, Va. (18 gennaio 2022) – Oggi Emerson ha annunciato PACSystems™ Edge Solutions, un nuovo portafoglio di soluzioni hardware e software chiavi in mano per l'edge industriale. Edge Solutions semplifica la selezione e l'implementazione, aiutando i produttori di apparecchiature originali (OEM), gli integratori di sistemi e gli utenti finali a ridurre significativamente il tempo dedicato all'integrazione, allo sviluppo e alla convalida dei progetti di trasformazione digitale. Dalla connettività di base a livello di singolo sensore alla supervisione e all'analitica a livello di impianto, il pacchetto di soluzioni PACSystems™ Edge consente una gamma scalabile di funzionalità Edge pronte all'uso. Le soluzioni consentono al personale del settore alimentare e delle bevande, dei macchinari industriali, dell'energia rinnovabile e di altri settori di raccogliere e visualizzare facilmente dati e analisi critici localmente, esattamente dove i dati vengono generati, consentendo di ottimizzare e mantenere in modo proattivo le funzionalità operative e il massimo dell'efficienza nel tempo.
I produttori si trovano di fronte a numerose opzioni per quanto riguarda l'hardware e il software edge, il che rende difficile mettere insieme soluzioni IIoT efficaci in grado di raccogliere ed elaborare dati edge per un'analisi approfondita volta a migliorare la produttività, il consumo energetico, lo stato dei macchinari e tanto altro ancora. Le soluzioni PACSystems Edge di Emerson sono combinazioni ottimizzate che includono tutte le licenze necessarie a livello hardware e software, riducendo quindi la complessità e il tempo necessario per la selezione, la configurazione e il supporto in campo delle soluzioni installate. Gli utenti finali ottengono un accesso più rapido a tutte le fonti di dati, calcolando e visualizzando i parametri più significativi in tempo reale. Gli OEM possono monitorare in modo sicuro e proattivo lo stato delle macchine, migliorare l'attuabilità e la visibilità delle prestazioni e avvisare gli operatori di potenziali problemi prima che si verifichino eventi di fermo macchina.
"L'accesso ai dati critici e alle analisi direttamente nel punto di creazione dei dati consente al personale dell'impianto di intraprendere azioni rapide e informate per migliorare la produzione", ha affermato Sabee Mitra, presidente del gruppo Emerson per i sistemi e il software. "Con le soluzioni PACSystems™ Edge, qualsiasi applicazione industriale che utilizzi PLC può fornire analisi in tempo reale quando e dove gli operatori ne hanno bisogno, mantenendo una facile scalabilità dei sistemi".
Le nuove soluzioni all'avanguardia di Emerson sfruttano Movicon™.NExT, WebHMI, il server Connext OPC UA e la piattaforma PACEdge™ in pacchetti software ottimizzati per fornire connettività potente e flessibile, visualizzazione e un set di strumenti abilitati per il cloud. Gli utenti possono connettersi apertamente a qualsiasi dispositivo di campo o sistema di controllo per creare sistemi avanzati di edge computing, analisi degli impianti e dell'energia e supervisione, quindi presentare tali informazioni su un'unica interfaccia uomo-macchina (HMI) comune, dal livello macchina a quello aziendale.
Le soluzioni PACSystems Edge specifiche per l'applicazione si interconnettono perfettamente, garantendo una facile scalabilità su tutta la piattaforma. Le aziende possono iniziare con un'applicazione e farla crescere sulla base delle necessità, espandendo facilmente il valore della soluzione già implementata. Le soluzioni includono:
- RXi HMI: migliora la visibilità sul funzionamento e sulle prestazioni delle macchine e consente agli operatori di accedere rapidamente alle informazioni critiche.
- RXi Edge Computing: utilizza i dati provenienti da qualsiasi fonte per fornire informazioni in tempo reale e machine learning, immediatamente accessibili per gli operatori, al fine di migliorare il processo decisionale.
- RX3i Edge Controller: consente l'ottimizzazione dei processi in tempo reale grazie al controllo deterministico ad alta velocità e all'intelligenza artificiale in un unico dispositivo.
- RXi Edge Analytics: semplifica l'accesso e la visibilità sulla produttività dell'impianto, sulle prestazioni e sul consumo energetico grazie ad analisi intuitive e preconfigurate.
- RXi Supervisor: collega le risorse dell'impianto e i dati di produzione in una visione completa e in tempo reale delle operazioni di produzione con visualizzazione accessibile ovunque. Gli utenti finali, gli integratori di sistemi e gli OEM trarranno vantaggio dallo sviluppo accelerato delle applicazioni e dalla connettività sicura e aperta dal dispositivo al cloud, contribuendo a soddisfare le esigenze IIoT di ingegneri e operatori, insieme alla flessibilità necessaria per supportare le future integrazioni OT e IT.
Per ulteriori informazioni su PACSystems Edge Solutions, visita https://www.emerson.com/PACSystems-Edge.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson tramite X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per le industrie più importanti del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visita Emerson.com.