Emerson velocizza e semplifica l'automazione di impianti con l'ultima versione di un potente software basato su SCADA

Fallback image

Movicon.NExT 4.2 è un software progettato per interfacciarsi facilmente con qualsiasi dispositivo da campo e sistema di controllo o aziendale, che connette utenti e OEM con i dati e le informazioni necessari per raggiungere l'eccellenza operativa. Immagine ad alta risoluzione

Movicon.NExT 4.2, modulare e scalabile, realizzato su un framework aperto, migliora le prestazioni, riduce i costi di implementazione, offre grafiche moderne e molto altro

CHARLOTTESVILLE, Va. (19 ottobre 2022) – Per offrire un altro livello in termini di prestazioni, visibilità, connettività e utilizzabilità degli impianti, oggi Emerson ha annunciato la nuova versione della propria piattaforma di automazione avanzata, Movicon.NExT™ 4.2. Il software è progettato per interfacciarsi facilmente con qualsiasi dispositivo da campo e sistema di controllo aziendale, connettendo utenti e produttori di apparecchiature originali (OEM) con i dati e le informazioni necessari per ottenere l'eccellenza operativa in una vasta gamma di applicazioni, tra cui la produzione discreta e ibrida, come quella alimentare e di beni di consumo confezionati, oltre che nel settore energetico, delle infrastrutture, dell'automazione edilizia e dell'automazione di macchine.

Movicon.NExT 4.2 è una piattaforma flessibile e modulare che fornisce interfaccia utente locale, supervisione e analisi scalabile da applicazioni IIoT o WebHMI di piccole dimensioni su dispositivi Linux integrati a grandi sistemi di server Windows®, consentendo agli utenti di ottenere miglioramenti nella sostenibilità e nelle prestazioni, un passo per volta, in modo facile ed economico.

"Oggi, OEM e utenti industriali affrontano nuove sfide, tra cui scarsità di manodopera specializzata, richieste di maggiore produzione e velocità di produzione e obiettivi di riduzione del consumo energetico", ha dichiarato Jeff Householder, presidente del settore Machine Automation Solution di Emerson. "Movicon.NExT 4.2 offre la tecnologia scalabile e di facile utilizzo necessaria per sviluppare soluzioni di automazione di impianti avanzate in grado di migliorare la produttività, oltre a ridurre i tempi di fermo e di sviluppo".

La piattaforma Movicon.NExT 4.2 consente ai clienti di sviluppare soluzioni in modo più rapido e sicuro grazie a una serie di nuove funzionalità, tra cui prestazioni migliori, certificazione IEC 62443-3-3 per una maggiore sicurezza informatica e nuovi oggetti piatti per una maggiore efficienza. Inoltre, la piattaforma consente un rapido sviluppo delle applicazioni senza la necessità di competenze specializzate o configurazioni personalizzate.

Sono stati apportati miglioramenti anche a ciascuno dei moduli Movicon.NExT, Movicon WebHMI, NExT.AR e Pro.Lean, tra cui potenziamenti della connettività per rafforzare le comunicazioni, nuove opzioni per semplificare la concessione delle licenze, supporto del titolo 21 del Code of Federal Regulations (CFR) per le ricette per una maggiore usabilità e notifiche di allarme per ridurre i costi delle infrastrutture. Tra le funzionalità visive ampliate di WebHMI vi è l'aggiunta di vari oggetti personalizzabili per migliorare ulteriormente la facilità d'uso per gli sviluppatori.

La soluzione per realtà aumentata NExT.AR ora include una nuova funzionalità di zoom che consente al personale di accedere ad asset dell'impianto irraggiungibili in precedenza, riducendo i costi di manutenzione. Il modulo di analisi della produttività Movicon Pro.Lean ora contiene numerosi miglioramenti che facilitano lo spostamento nelle misure OEE, la gestione delle pianificazioni e la gestione dei rifiuti.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.Emerson.com/Movicon e nelle note di rilascio qui.

Media::

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.