Le nuove valvole Emerson garantiscono prestazioni di controllo proporzionale del flusso in applicazioni particolarmente esigenti
Le valvole proporzionali ASCO serie 209 offrono precisione, flusso e consumo energetico superiori per dispositivi medici, pompe di alimentazione a idrogeno, apparecchiature per il settore alimentare e tanto altro ancora. Immagine ad alta risoluzione
Le valvole proporzionali ASCO serie 209 offrono precisione, flusso e consumo energetico superiori per dispositivi medici, pompe di alimentazione a idrogeno, apparecchiature per il settore alimentare e tanto altro ancora
FLORHAM PARK, N.J. (14 dicembre 2022) – Emerson ha presentato oggi le valvole proporzionali di controllo del flusso ASCO™ Serie 209, che offrono i più elevati standard di precisione, pressione nominale, caratteristiche di flusso ed efficienza energetica disponibili in un'architettura compatta e appositamente progettata. Grazie a questa combinazione di dimensioni e prestazioni, le valvole della Serie 209 consentono agli utenti di regolare con precisione il flusso di fluido in un'ampia gamma di dispositivi che richiedono prestazioni rigorose, come quelle dei disposivi medicali, nel settore degli alimentare e delle bevande e del riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC).
Accuratezza, tempo di risposta e ripetibilità sono fondamentali in applicazioni di controllo del flusso ad alta precisione, come il controllo della velocità degli utensili sulle poltrone odontoiatriche, il flusso di vapore nelle macchine da caffè, il flusso di acqua nei sistemi di raffreddamento e il flusso di idrogeno nelle celle a combustibile. Le valvole della serie 209 hanno una bassa isteresi (minore o uguale al 5%), un'eccellente ripetibilità (minore o uguale all'1%) e un'elevata sensibilità (minore o uguale allo 0,2%) che contribuiscono a migliorarne la precisione.
"Le valvole proporzionali sono componenti chiave che possono influire in modo significativo sulle prestazioni e sull'efficienza delle apparecchiature", ha affermato Shivam Chauhan, responsabile marketing dei prodotti commerciali per Europa, Medio Oriente e Africa presso la divisione Discrete Automation di Emerson. "Abbiamo progettato le valvole ASCO serie 209 per garantire le massime prestazioni in uno spazio ridotto, offrendo ai nostri clienti la flessibilità e la sicurezza necessarie per progettare prodotti che promuovano l'innovazione, favoriscano la sostenibilità, riducano i costi e migliorino la vita delle persone".
Il basso consumo energetico e il tempo di risposta rapido (inferiore o uguale a 15 millisecondi) della serie 209 consentono di prolungare la durata della carica nei dispositivi alimentati a batteria e di ottimizzare le prestazioni e l'efficienza del sistema. Il design interno migliorato impedisce il contatto metallo su metallo che causa rumori fastidiosi, consentendo alle valvole di funzionare a livelli sonori estremamente bassi, fondamentali per il comfort e il benessere in ambienti medici, commerciali, della ristorazione e dell'ospitalità.
Le valvole della serie 209 sono conformi alle certificazioni globali, tra cui Underwriters' Laboratories (UL), United Kingdom Conformity Assessed (UKCA) ed European Conformity (CE) e includono una serie di opzioni che consentono di adattare le valvole ad applicazioni specifiche. Ad esempio, le valvole della serie 209 possono essere pulite per applicazioni critiche come i dispositivi per ossigenoterapia e sono disponibili con diverse configurazioni della bobina che aggiungono flessibilità e semplificano l'installazione. Inoltre, una vasta gamma di elastomeri garantisce la compatibilità con vari materiali, compresi gli elastomeri privi di silicone in grado di resistere all'alcol e allo zolfo in applicazioni impegnative come la verniciatura e il rivestimento in polvere epossidica, nonché gli elastomeri approvati dalla Food and Drug Association (FDA) degli Stati Uniti per applicazioni nel settore alimentare.
Le valvole della serie 209 si aggiungono alla gamma completa di valvole proporzionali Emerson, leader nel settore. Per ulteriori informazioni sulle valvole di controllo del flusso proporzionale Emerson serie ASCO 209, visitare il sito www.Emerson.com/Proportional.
Media::
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.