I nuovi attuatori elettrici di Emerson offrono flessibilità, precisione e ripetibilità di livello superiore per le applicazioni
L'attuatore lineare elettrico a stelo AVENTICSTM Serie SPRA è una soluzione conveniente e ad alte prestazioni che garantisce maggiore capacità di carico, precisione e affidabilità. Immagine ad alta risoluzione
Grazie a tre diverse tecnologie a vite, gli attuatori elettrici a stelo AVENTICS Serie SPRA offrono una versatilità senza pari in grado di soddisfare al meglio le esigenze delle applicazioni più complesse
FLORHAM PARK, N.J. (6 giugno 2022) – Emerson ha lanciato oggi i suoi nuovi attuatori elettrici AVENTICSTM Serie SPRA (Servo Profile Advanced), una linea di cilindri a stelo precisi e a elevata ripetibilità. Quando sul mercato è generalmente disponibile un solo tipo di vite per gli attuatori elettrici, la serie SPRA offre tre tecnologie a vite. Questi includono una vite a ricircolo di sfere di precisione, che offre una durata e un'accuratezza eccezionali per applicazioni che richiedono una qualità o una produttività ottimali, un'opzione di vite di comando economica e viti a rulli per precisione, velocità e carichi pesanti.
Questa versatile linea di cilindri a stelo consente agli utenti dei settori automobilistico, alimentare e delle bevande, dell'imballaggio e delle scienze biologiche di configurare attuatori elettrici per soddisfare i requisiti delle applicazioni più rigorosi, quali maggiore sostenibilità o efficienza, anziché accontentarsi di approssimazioni standard.
"Con quattro diverse misure e più opzioni di montaggio, gli attuatori elettrici AVENTICS Serie SPRA sono soluzioni convenienti e ad alte prestazioni che coprono la maggior parte delle applicazioni di automazione delle macchine", ha dichiarato Linda Schwartzen, Product Marketing Manager per il business degli attuatori AVENTICS di Emerson. "La conformità allo standard ISO-15552 offre un'ampia gamma di accessori e il nostro strumento di calcolo e configurazione online garantisce l'implementazione appropriata per soddisfare i requisiti delle applicazioni più esigenti".
Gli strumenti online interconnessi consentono agli utenti di dimensionare e personalizzare istantaneamente gli attuatori elettrici, senza necessità di installazione o registrazione del software. La configurazione include il download diretto di file CAD, che comprendono tutti gli elementi della soluzione configurata, quali cilindro elettrico, accessori, opzioni di montaggio e adattatore motore.
Ulteriori informazioni sugli attuatori elettrici AVENTICSTM Serie SPRA.
Media::
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.