Le nuove valvole Emerson per stazioni di rifornimento di idrogeno garantiscono la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e riducono al minimo le perdite

15,000-psi double block bleed and hand valves offer redundant protection and superior sealing technology

Le serie di valvole DBB per pressioni di 15.000 psi e le valvole azionate manualmente vantano un design che non richiede manutenzione, in grado di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina. Immagine ad alta risoluzione

Le valvole ad azionamento manuale e a doppio blocco e sfiato da 15.000 libbre per pollice quadrato offrono una protezione ridondante dall'alta pressione e una tecnologia di tenuta superiore per evitare perdite

FLORHAM PARK, N.J. (20 luglio 2022) - Emerson ha presentato le valvole TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation serie H2 per applicazioni a idrogeno fino a 15.000 libbre per pollice quadrato, o psi (103,4 megapascal, o MPa). La nuova soluzione isola in modo affidabile la pressione di processo nelle applicazioni con gas ad alta pressione, come le stazioni di rifornimento di idrogeno e i serbatoi di stoccaggio, riducendo le emissioni fuggitive e migliorando la sicurezza.

L'idrogeno viene trasferito dai serbatoi alle pompe con pressioni fino a 15.000 psi (103,4 MPa). Pertanto, è necessario controllarlo e isolarlo in modo efficace per proteggere il personale e prevenire le perdite. La configurazione della valvola a doppio blocco e sfiato (Double Block Bleed, DBB) fornisce due livelli di arresto positivo, che proteggono il personale dall'alta pressione durante gli interventi di manutenzione degli strumenti. Il design modulare riduce la quantità di potenziali punti di trafilamento, mentre la tecnologia di tenuta rinforzata contiene le fuoriuscite di carburante nell'atmosfera attraverso lo stelo.

L'idrogeno compresso, uno dei carburanti più puliti se prodotto con risorse rinnovabili, è utilizzato per alimentare veicoli elettrici a celle a combustibile (Fuel Cell Powered Electric Vehicle, FCEV). Nel 2021, sono diventate operative 142 nuove stazioni di rifornimento di idrogeno. È il maggiore aumento registrato in un anno, che ha portato le stazioni attive a livello mondiale a un totale di 685. Inoltre, secondo le previsioni fatte da Global Market Insights Inc. a gennaio 2022, il mercato FCEV supererà i 15 miliardi di dollari entro il 2027. Per soddisfare questa domanda in crescita, i produttori di parti originali (OEM) delle stazioni di rifornimento devono procurarsi componenti affidabili e ad alte prestazioni per garantire l'efficacia complessiva delle apparecchiature e garantire la sicurezza delle stazioni. 

"Date le pressioni a cui è soggetto l'idrogeno in queste applicazioni, è fondamentale che l'apparecchiatura funzioni sempre in modo sicuro e affidabile. Ecco perché ci impegniamo a sviluppare componenti appositi, che consentano ai nostri clienti di immagazzinare efficacemente e controllare con precisione il gas di idrogeno compresso", dichiara Rob Lindquist, direttore del dipartimento di marketing globale per il controllo dei fluidi di precisione TESCOM di Emerson.

La costruzione delle valvole manuali e delle valvole doppie di blocco e spurgo della serie H2, azionate a mano e prive di manutenzione, riduce al minimo la manutenzione e i tempi di fermo macchina. Dotate di bassa coppia operativa e tecnologia di tenuta che non richiede regolazioni, queste valvole manuali assicurano costi di proprietà contenuti in una soluzione compatta.

Le valvole della serie H2 offrono molteplici caratteristiche di sicurezza per gli OEM che desiderano ridurre i rischi per gli operatori. Ciascuna valvola dispone di un pratico codice QR, con cui gli operatori possono accedere rapidamente alle specifiche del componente durante la manutenzione e l'installazione. Il prodotto garantisce inoltre che non si verifichino fuoruscite di gas o liquidi ad alta pressione durante gli interventi di manutenzione. Le valvole sono conformi allo standard ISO 19880-3 per i combustibili a idrogeno.

Con questa nuova linea di prodotti per pressioni di 15.000 psi (103,4 MPa), Emerson offre un portafoglio completo di soluzioni TESCOM per la gestione precisa e sicura delle stazioni di rifornimento di idrogeno.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.Emerson.com/TESCOM.

Media:

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.