Emerson lancia le prime valvole di arresto di sicurezza di combustione certificate per l'uso di biodiesel in America e in Asia

Fallback image

Le nuove valvole per biodiesel ASCO™ Serie 262 e 263 consentono alle caldaie industriali di utilizzare un combustibile più sostenibile, riducendo le emissioni e garantendo la conformità. Immagine ad alta risoluzione

Le nuove valvole per biodiesel ASCO™ Serie 262 e 263 consentono alle caldaie industriali di utilizzare combustibile in modo più sostenibile, riducendo le emissioni e garantendo la conformità

FLORHAM PARK, N.J.  (8 febbraio 2023) – Emerson, leader globale nella tecnologia e nel software, ha lanciato le nuoveValvole per biodiesel ASCO™® Serie 262 e 263, le prime valvole di combustione certificate per l'uso con combustibile biodiesel miscelato in caldaie industriali e commerciali in America e in Asia. Queste valvole per biodiesel consentono la transizione delle applicazioni di teleriscaldamento e bruciatori delle caldaie commerciali verso una fonte di energia più sostenibile, semplificando la conformità alle normative in continua evoluzione e riducendo al contempo le emissioni di gas serra (GHG) e l'impronta di carbonio degli utenti delle caldaie.

Il biodiesel per riscaldamento è biodegradabile e brucia in modo più pulito, producendo meno emissioni di gas serra rispetto al solo petrolio. Diversi studi hanno dimostrato che il biodiesel può ridurre i gas serra dal 50% all'86% rispetto al carburante diesel convenzionale. L'utilizzo di prodotti di automazione per biodiesel non certificati in applicazioni di biodiesel può comportare una importante riduzione delle prestazioni e della sicurezza delle valvole. Ciò potrebbe causare danni a lungo termine al circuito del combustibile e l'impatto potrebbe variare da perdite a una completa perdita del controllo di processo. Il biodiesel è un mezzo corrosivo che richiede prodotti appositamente progettati e certificati. Poiché la sostenibilità è una priorità assoluta a livello mondiale, le normative e le certificazioni stanno evolvendo a favore dell'utilizzo di miscele di biodiesel. Underwriters' Laboratories (UL) ha di recente aggiornato il suo standard per i bruciatori a nafta, UL 428B, per includere miscele di biodiesel fino al 20% (B20). Le valvole Serie 262 e 263 sono dotate di un elastomero compatibile con B20 e sono certificate secondo UL 428B.

"Ci impegniamo ad aiutare i nostri clienti a migliorare i loro sforzi di sostenibilità ambientale, raggiungendo al contempo la conformità normativa e i massimi livelli di prestazioni", ha dichiarato Ali Sarwar, Director Marketing, Industrial and Combustion per il settore Fluid and Motion Control di Emerson. "Le nostre nuove valvole per biodiesel ASCO Serie 262 e 263 consentono di soddisfare le esigenze estreme delle applicazioni di combustione e le normative emergenti sui biocarburanti, producendo al contempo meno emissioni."

La struttura robusta delle elettrovalvole di arresto Serie 262 e 263 garantisce una lunga durata e basse perdite interne, riducendo al minimo la manutenzione e migliorando l'affidabilità, mentre il tubo centrale saldato offre valori di pressione elevati per un uso efficiente del combustibile. Montabili in qualsiasi posizione con una serie di opzioni di elastomeri, queste valvole a otturatore compatte consentono una tenuta ermetica che può migliorare l'efficienza riducendo al contempo emissioni e costi. È inoltre disponibile una selezione completa di custodie a prova di esplosione.

Per ulteriori informazioni sulle valvole per biodiesel ASCO 262 e 263 di Emerson, visitare https://discreteautomation.emerson.com/product/asco-262-263.

Media::

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.