Il nuovo design dell'anello di flussaggio di Emerson riduce la manutenzione e migliora l'accuratezza della misura della pressione differenziale

319 Flushing Rings - Rosemount

Anelli di flussaggio Rosemount™ 319 con valvole integrate per sistemi di tenuta di livello a pressione differenziale (DP). Immagine ad alta risoluzione

video-media
Rosemount™ 319 Flushing Rings: For Faster Maintenance of DP Level Seal Systems

Gli anelli di flussaggio Rosemount™ 319 consentono una manutenzione più rapida dei separatori senza scollegarli dalle flange di processo.

Gli anelli di flussaggio Rosemount™ 319 con valvole integrate eliminano il montaggio in loco per ridurre i tempi di installazione

SHAKOPEE, Minn. (21 marzo 2023) – Oggi Emerson ha presentato l'Anello di flussaggio Rosemount™ 319 con design a valvola integrata, che garantisce una misurazione accurata della pressione differenziale e una manutenzione ridotta, che lo rendono adatto per un'ampia gamma di applicazioni a pressione differenziale.
Disponibili nelle opzioni tradizionale e compatta, i nuovi anelli di flussaggio Rosemount 319 garantiscono un collegamento diretto tra il processo e la guarnizione e consentono una manutenzione più rapida del separatore a membrana senza scollegarli dalle flange di processo.

Entrambe le versioni degli anelli di flussaggio Rosemount 319 sono preassemblate, e comprendo l'anello di flussaggio, le valvole corrispondenti e i collegamenti, consentendo ai tecnici di mettere in servizio i dispositivi più rapidamente eliminando la necessità di procurarsi e assemblare i componenti in loco. Gli anelli di flussaggio Rosemount 319 sono testati in fabbrica contro le perdite, in modo che gli utenti possano montare immediatamente i prodotti sui serbatoi. Una volta installati, la manutenzione del separatore è significativamente più rapida senza compromettere la sicurezza, riducendo al contempo l'inventario in stock e la gestione di parti di più fornitori. Le caratteristiche specifiche della versione includono:

  • Il design tradizionale dell'anello di flussaggio Rosemount 319 utilizza un'azione pulente a flusso continuo e può essere dimensionato per adattarsi a quasi tutte le applicazioni. Sono disponibili configurazioni con una scelta di valvole a sfera, valvole a spillo o valvole a saracinesca e in diversi materiali, tipi di flange, dimensioni e valori nominali.
  • Il design compatto dell'anello di flussaggio Rosemount 319 rimuove rapidamente i residui accumulati, con una pulizia cinque volte più rapida con il 30% di superficie in più e il 50% in meno di punti di perdita rispetto ad altri anelli di flussaggio. I gruppi sono adatti a una gamma più ampia di applicazioni grazie al loro ingombro ridotto per una misurazione accurata della pressione differenziale in applicazioni che dispongono di spazio limitato per l'installazione dell'anello di flussaggio. Sono disponibili configurazioni con valvole a spillo e in diversi materiali, tipi di flange, dimensioni e valori nominali.

"Gli anelli di flussaggio Rosemount 319 con gruppi valvole integrati sono progettati per eliminare i costi di approvvigionamento e di manodopera in loco", ha affermato Nicole Meidl, Product Manager di Emerson. "I prodotti possono essere messi in servizio in modo più rapido ed efficiente e i separatori con tenuta di livello della pressione differenziale sono facilmente accessibili per la manutenzione futura con tempi di fermo ridotti. Efficienze come queste riducono i rischi, i costi e la complessità per i nostri clienti".

Media::

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.