Emerson presenta la prima soluzione integrata di manifold per i dispositivi per la terapia respiratoria del settore sanitario

Fallback image

Il manifold ASCO Serie 588 riduce i tempi di progettazione e assemblaggio dei produttori, migliora l'efficienza energetica, la durata del prodotto e l'affidabilità dei dispositivi. Immagine ad alta risoluzione

Il manifold ASCO Serie 588 riduce i tempi di progettazione e assemblaggio dei produttori, migliora l'efficienza energetica, la durata del prodotto e l'affidabilità dei dispositivi.

FLORHAM PARK, N.J. (19 luglio 2023) – Emerson ha lanciato il manifold per concentratori di ossigeno stazionari ASCO™ Serie 588, la prima soluzione di manifold chiavi in mano del settore sanitario pensata per ottimizzare la progettazione dei dispositivi per la terapia respiratoria e accelerare la commercializzazione dei prodotti. I concentratori di ossigeno devono raggiungere rapidamente i pazienti che li utilizzano, quindi è fondamentale che siano subito disponibili e che funzionino in modo affidabile. Il manifold della Serie 588 è stato progettato appositamente per semplificare la progettazione e l'assemblaggio delle apparecchiature e migliorare l'efficienza energetica, la durata e l'affidabilità delle apparecchiature. 

Senza un manifold integrato, i produttori devono montare le valvole singolarmente nel percorso fluidico dei concentratori di ossigeno e collegare una tubazione dedicata a ciascun orifizio. In alternativa, le dimensioni e il peso ridotti del manifold Serie 588 consentono di integrare facilmente il dispositivo nel percorso fluidico dei concentratori di ossigeno, riducendo significativamente i tempi di progettazione e assemblaggio per i produttori di apparecchiature medicali. La Serie 588 è dotata di due robuste valvole per impieghi generici che controllano con precisione il flusso d'aria tra il compressore e i setacci. Il manifold si fissa facilmente nel percorso fluidico e il design della bocca spinata semplifica il collegamento della tubazione. 

"I concentratori di ossigeno sono essenziali per la salute e il benessere dei pazienti con disturbi respiratori cronici, quindi è fondamentale che siano prontamente disponibili per la terapia. Tuttavia, uno degli aspetti più importanti di questi dispositivi è un percorso fluidico progettato in modo intelligente, e questo richiede tempo", ha dichiarato Thomas Beck, Product Marketing Manager del settore analitico e medicale di Emerson. "Con il manifold ASCO Serie 588, i nostri esperti di percorsi fluidici sono riusciti a progettare una soluzione robusta e a basso consumo che può far risparmiare ai produttori del settore medicale tempo e costi di gestione. I produttori possono installare in modo rapido e semplice il manifold integrato collegando solo alcune tubazioni." 

Oltre a semplificare la progettazione e l'assemblaggio, la Serie 588 può contribuire a migliorare l'efficienza energetica e l'affidabilità delle apparecchiature, allungando al contempo la durata del prodotto. L'ingombro ridotto del manifold consente di progettare dispositivi più piccoli senza per questo sacrificare le prestazioni. I consumi di energia ridotti delle valvole può prolungare la durata della batteria del dispositivo e l'intervallo di tempo tra una ricarica e la successiva, garantendo al produttore un vantaggio competitivo rispetto alle offerte della concorrenza. Inoltre, l'elevata affidabilità delle valvole può prolungare la durata complessiva del concentratore di ossigeno e ridurre al minimo i costi del produttore per l'intera durata di vita. 

Per ulteriori informazioni sul manifold concentratore di ossigeno stazionario ASCO 588, visitare https://discreteautomation.emerson.com/product/asco-specials_am. 

Media::

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.