Il software di Emerson ottimizza la manutenzione in base ai dati sulle condizioni delle valvole, consentendo di risparmiare ore di lavoro ed evitare tempi di inattività

Fallback image

L'applicazione Plantweb Insight™ Valve Health utilizza algoritmi diagnostici e analitici avanzati per individuare in modo costante i problemi immediati e quelli in via di sviluppo su un'intera rete di valvole. Viene inoltre assegnata una priorità agli avvisi per consentire agli utenti quotidiani di concentrarsi sui problemi più urgenti. Immagine ad alta risoluzione

La nuova applicazione Valve Health utilizza un'analisi dei dati personalizzata per fornire indicatori tempestivi sullo stato delle valvole a livello di impianto per migliorare sicurezza, manutenzione e prestazioni.

MARSHALLTOWN, Iowa (25 ottobre 2023) - Emerson ha annunciato l'applicazione Plantweb Insight™ Valve Health, un potente strumento software che combina l'esperienza di Fisher nel campo delle valvole di controllo con algoritmi di analisi avanzati. La nuova applicazione consente agli utenti di visualizzare un'intera flotta di valvole collegate, stabilendo le priorità delle azioni in base all'indice dello stato di salute di ciascuna valvola. Questo aiuta il personale dell'impianto a ottimizzare le attività di riparazione delle valvole, consentendo l'assunzione di decisioni più rapide ed efficaci in materia di manutenzione, con la conseguente riduzione dei tempi di inattività.  

Nella maggior parte degli impianti e delle strutture di processo sono installate e in funzione centinaia di valvole di controllo in varie applicazioni. Tali valvole sono costituite da più parti che devono muovers di frequente per regolare i flussi dei fluidi di processo, con alcune delle parti che entrano in contatto costante e diretto con i fluidi. Le condizioni di funzionamento usurano le parti, richiedendo al personale addetto alla manutenzione di tenere traccia delle condizioni di ciascuna valvola. In genere, questo avviene esaminando ogni valvola singolarmente, in loco o in remoto, un'operazione che costa molto tempo e richiede elevati livelli di competenza per l'accertamento dello stato della valvola e la valutazione delle azioni da intraprendere.

L'applicazione Plantweb Insight Valve Health velocizza e semplifica questa attività di monitoraggio delle valvole di controllo, grazie a un'interfaccia facile da usare, con una grafica intuitiva e di facile comprensione. L'applicazione include il Valve Health Index di Emerson, prodotto da un algoritmo proprietario, che mostra lo stato di salute di ciascuna valvola al personale dell'impianto. Il Valve Health Index consente agli utenti di inserire informazioni relative ai processi dell'impianto, inclusi la criticità della valvola e l'impatto finanziario in caso di guasto della valvola, rendendo l'indice più informativo. 

L'app consente agli utenti di dare priorità alle attività di riparazione e manutenzione con cinque diversi indicatori (stato di urgenza della riparazione, Valve Health Index, impatto finanziario, criticità e stato di avviso NE107) per soddisfare esigenze specifiche. L'applicazione fornisce spiegazioni, raccomandazioni e suggerimenti per l'azione. Quest'ultimo indicatore è totalmente nuovo per il mercato ed è una delle caratteristiche esclusive dell'applicazione.

"Gli impianti e le strutture che utilizzano al meglio tutte le funzionalità dell'applicazione Plantweb Insight Valve Health potranno godere di tempi di analisi ridotti, una più rapida risoluzione dei problemi e una definizione più efficace delle priorità delle azioni di manutenzione", ha dichiarato Jaime Alvarado Millan, Software Product Manager Final Control di Emerson. "Il risultato sarà una riduzione delle ore di lavoro necessarie per le riparazioni e la manutenzione, un aumento dei tempi di attività e un minor numero di fermi non programmati. Questi e altri vantaggi aumenteranno la produttività, ridurranno i costi e miglioreranno la redditività.” 

Per ulteriori informazioni, visitare Emerson.com/ValveHealthApp.

Media::

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.