I nuovi smart switch di rete di Emerson migliorano sicurezza e prestazioni in tutte le operazioni
La nuova generazione di smart switch e safety switch DeltaV™ garantisce risparmi, maggiore sicurezza e una più facile integrazione dei componenti pronti all'uso. Immagine ad alta risoluzione
La nuova generazione di smart switch e safety switch DeltaV™ garantisce risparmi sui componenti pronti all'uso e offre una più facile integrazione e una maggiore flessibilità in termini di configurazione
AUSTIN, Texas (13 novembre 2023) – Emerson, leader globale nel settore del software e dell'ingegneria, ha presentato la nuova generazione di Interruttori intelligenti DeltaV™ e Interruttori di sicurezza Progettato con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e le prestazioni negli ambienti ostili di oggi.
I nuovi smart switch riducono il costo dei componenti commerciali pronti all'uso grazie al software e alle caratteristiche specifiche di DeltaV, progettati per garantire una più facile integrazione e la compatibilità plug-and-play con la rete di controllo di area (ACN, Area Control Network) di DeltaV, con le reti di sicurezza e con altre reti esterne all'ACN. .
Gli smart switch DeltaV non richiedono alcuna configurazione speciale per funzionare sulle reti DeltaV e sono preconfigurati per rilevare gli attacchi man-in-the-middle. Le funzionalità avanzate di facile accesso del DeltaV Network Device Command Center aiutano a garantire che gli smart switch della rete siano configurati in modo coerente e sicuro. Unità di elaborazione centrale (CPU) più potenti garantiscono prestazioni migliori, mentre i circuiti integrati specifici per le applicazioni di switching offrono nuove funzionalità, come l'aumento dei buffer di rete per un migliore utilizzo della CPU e l'architettura non bloccante, che aumenta la disponibilità del sistema DeltaV.
Avvisi e segnalazioni della diagnostica di rete giungono automaticamente alle workstation DeltaV e l'applicazione DeltaV Network Device Command Center fornisce l'interfaccia per la diagnosi e risoluzione dei problemi di rete. Tutte queste funzionalità sono integrate senza la necessità di applicazioni di terze parti per il monitoraggio della rete.
Per ulteriori informazioni, visitare: Emerson.com/DeltavSmartSwitch.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su XFacebookLinkedInYouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per le industrie più importanti del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.