Emerson lancia un indicatore di posizione della valvola compatto, progettato per una messa in opera rapida e semplice
L'applicazione Plantweb Insight™ Valve Health utilizza algoritmi diagnostici e analitici avanzati per individuare in modo costante i problemi immediati e quelli in via di sviluppo su un'intera rete di valvole. Vengono inoltre definite le priorità degli avvisi, per consentire agli utenti abituali di concentrarsi sui problemi più urgenti. Immagine ad alta risoluzione
La switchbox TopWorx DVR è un posizionatore della valvola compatto, di alta qualità e lunga durata che fornisce una retroazione della posizione della valvola in apertura/chiusura affidabile
LOUISVILLE, Ky. (20 novembre 2023) - Oggi Emerson ha annunciato una nuova switchbox TopWorx™ DVR, un'aggiunta entry-level alla Serie DV di indicatori di posizione delle valvole. Il dispositivo è caratterizzato da un involucro in resina resistente, dimensioni compatte e un design della camma brevettato offrendo in tutti gli ambienti industriali e uno strumento di retroazione della posizione della valvola affidabile.
Il limit switchbox DVR TopWorx utilizza un'indicazione a profilo ridotto per fornire un feedback della posizione locale di facile lettura. Questi dati in tempo reale sono di importanza vitale poiché aiutano i tecnici e gli operatori dell'impianto a tenere i processi in linea con gli obiettivi. Progettata per l'uso negli ambienti più difficili, la switchbox è dotata di componenti in acciaio inossidabile che costituiscono una soluzione affidabile e resistente alla corrosione per l'indicazione delle valvole, finalizzata all'ottimizzazione dei processi dei clienti.
Un feedback chiaro e affidabile della posizione della valvola aiuta a garantire il funzionamento con la massima efficienza e sicurezza di impianti, piattaforme e condutture dell'industria di processo, senza occupare ulteriore spazio sulla linea di produzione.
Il design a camme della switchbox TopWorx DVR consente una rapida configurazione della posizione per un'installazione e una manutenzione più semplici e veloci. Per molte delle applicazioni dell'industria di processo, TopWorx DVR offre un design compatto e versatile, adatto agli spazi più angusti.
Inoltre, la custodia è certificata F1 per i raggi ultravioletti (UV), per garantire la resistenza ai raggi UV che assicura le prestazioni affidabili a lungo termine all'aperto del modello DVR. .
La switchbox TopWorx DVR è un'ulteriore offerta del portafoglio TopWorx per il controllo delle valvole e il rilevamento di prossimità di Emerson, progettata per aiutare gli impianti dell'industria di processo a gestire e controllare le operazioni in modo più intelligente ed efficiente nelle condizioni più difficili.
Per ulteriori informazioni, visitarehttps://discreteautomation.emerson.com/product/topworx-dvr.
Media::
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.