Emerson presenta le saldatrici per metalli a ultrasuoni con controlli avanzati per saldature rapide e ad alta precisione
La saldatrice a punti a ultrasuoni Branson™ GMX-Micro è progettata e costruita per garantire la massima affidabilità e qualità delle saldature. L'esclusivo design meccanico della saldatrice GMX-Micro ne consente l'impiego in un'ampia gamma di applicazioni complesse, garantendo al contempo elevati livelli di velocità, precisione e controllo di processo.
Le nuove saldatrici a ultrasuoni Branson GMX-Micro offrono controlli avanzati e una migliore connettività, per saldature più rapide di batterie, conduttori e terminazioni per EV
BROOKFIELD, Conn. (18 gennaio 2024) - Emerson ha lanciato le Branson™ Serie GMX-Micro, una linea di saldatrici per metalli a ultrasuoni ad alta precisione dotate di un nuovo sistema operativo computerizzato, diversi livelli di potenza e configurazioni, controlli avanzati e connettività migliorata. Le nuove saldatrici sono in grado di soddisfare i requisiti in costante evoluzione relativi a materiali e produzioni per le batterie dei veicoli elettrici, i caricabatterie, i conduttori e le applicazioni elettroniche, con tempi di ciclo più rapidi che consentono di aumentare la produttività e ridurre i costi.
Riprogettata e aggiornata rispetto alle saldatrici Branson GMX-20MA e GMX-20DP esistenti, la Serie GMX-Micro è disponibile in due livelli di potenza: con una potenza di saldatura di 4.000 Watt, la GMX-Micro è dotata di uno stack di saldatura standard, mentre la più potente GMX-Micro da 5.500 Watt è disponibile con uno stack di saldatura metallica standard o uno stack di saldatura a pressatura diretta. Lo stack a pressatura diretta è stato appositamente progettato per esercitare una maggiore forza di carico con una maggiore stabilità, consentendo di eseguire saldature complesse e a più strati di film per le batterie o saldature di conduttori di grandi dimensioni con maggiori stabilità e coerenza.
"Emerson ha progettato le nuove saldatrici Branson Serie GMX-Micro per aiutare i produttori di veicoli elettrici, di batterie e di sistemi di ricarica ad aumentare produzione e la qualità delle batterie a film sottile e a stato solido a maggiore densità di energia e per unire in modo affidabile i conduttori più grandi ora necessari per la ricarica rapida a tensioni più elevate", ha dichiarato Alex Yeung, Global Business Development Manager per la saldatura di metalli di Emerson.
Le saldatrici GMX-Micro sono dotate di alimentatori e controlli completamente nuovi, compreso un sistema di azionamento pneumatico aggiornato che si ripristina più rapidamente (entro 100 millisecondi dal completamento della saldatura), per consentire cicli di saldatura più rapidi e maggiore produttività. Gli stack di saldatura sono montati su supporti polari rigidi, mentre gli attuatori sono dotati di doppi cuscinetti lineari, calibrazione integrale dell'altezza e un encoder lineare con risoluzione di 5 micron, per eliminare la necessità di dispositivi di misura esterni. Queste caratteristiche, insieme a un design del supporto nodale che bilancia con precisione lo stack di saldatura GMX-Micro e il sonotrodo con l'incudine durante la saldatura, garantiscono un efficace trasferimento di energia ultrasonica e un legame ripetibile e ad alta precisione.
Gli utenti dei nuovissimi alimentatori GMX-Micro (5.500 o 4.000 watt) gestiscono le funzioni di saldatura tramite un touchscreen LCD standard da 7 pollici o un display esteso opzionale, in grado di sviluppare, memorizzare o recuperare rapidamente le ricette di saldatura. Sul display vengono visualizzati anche i parametri critici della saldatura (potenza, altezza o frequenza) in tempo reale. I nuovi alimentatori offrono anche un'accurata acquisizione e memorizzazione dei dati di qualità della saldatura, un'interfaccia multilingue e facili aggiornamenti basati su software.
La nuova Serie GMX-Micro è costruita su un telaio compatto e modulare, con due modelli a scelta con attuatore normale o a pressione diretta. Progettati per semplificare la configurazione, l'automazione e il montaggio di sistemi di saldatura singoli o multipli, entrambi i telai offrono uno spazio di lavoro più ampio sotto l'attuatore, consentendo inserimenti e rimozioni più agevoli anche dei pezzi più grandi. Gli stack di saldatura sono inoltre dotati di utensili a rapida sostituzione, per consentire un rapido cambio della produzione. La connettività aggiuntiva, con Ethernet a 1000/100/10 megabit al secondo, supporta la trasmissione di dati in tempo reale ai sistemi di esecuzione della produzione (MES) o il recupero delle ricette di produzione memorizzate in modo sicuro su Internet.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.