Emerson presenta la nuova valvola di sfioro pilotata per una maggiore affidabilità e protezione dei serbatoi di stoccaggio
La valvola di sfioro pilotata Fisher™ 63EGLP-16 di Emerson offre un servizio affidabile con una manutenzione semplificata. Immagine ad alta risoluzione
La gamma di valvole di sicurezza Fisher include ora un modello da 2 pollici, che consente un controllo più vicino al setpoint, un'installazione più facile e una manutenzione semplificata per serbatoi più piccoli
MCKINNEY, Texas (10 gennaio 2024) – Emerson ha presentato la valvola di sfioro pilotata Fisher™ 63EGLP-16 per l'installazione su serbatoi a siluro pressurizzati utilizzati per lo stoccaggio di propano liquido e ammoniaca anidra. Questo tipo di valvola limitatrice di pressione (PRV) viene in genere installato su serbatoi fabbricati da produttori di parti originali (OEM), che li forniscono a utenti finali, aziende di ingegneria o clienti appaltatori. La nuova valvola ha la certificazione UL132 e American Society of Mechanical Engineers (ASME) Sezione VIII.
Con un nipplo esagonale maschio da 2 pollici standard con filettatura conica NPT preinstallato, questo nuovo prodotto risponde all'esigenza di una soluzione con una connessione da 2 pollici che offra gli stessi vantaggi delle valvole multiporta tradizionali, ma con installazione e manutenzione semplificate. Per questa applicazione, la PRV deve essere collegata direttamente al serbatoio, senza valvola di isolamento tra il serbatoio e la PRV. Questo requisito del codice 58 della National Fire Protection Association (NFPA) presenta problemi quando si testano le PRV mentre il serbatoio è pressurizzato e in funzione.
La valvola di sfioro pilotata Fisher 63EGLP risolve questo e altri problemi perché è l'unica valvola di sfioro pilotata sul mercato progettata specificamente per questo tipo di servizio. Il funzionamento è implementato con un array a doppio pilota, che fornisce ridondanza e consente la rimozione di un pilota per i test mentre l'altro è operativo.
Poiché si tratta di un'applicazione critica dal punto di vista della sicurezza, è necessario un funzionamento affidabile per un lungo ciclo di vita. La PRV da 2 pollici soddisfa questo requisito perché è simile nel design al modello Fisher 63EGLP da 4 pollici CL300, che è stato comprovato sul campo negli ultimi 10 anni.
Per ulteriori informazioni, visitare Valvola di sfioro pilotata Fisher™ 63EGLP-16.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.