Il nuovo controller per livello e portata di Emerson riduce la complessità delle applicazioni su acqua e acque reflue
Il regolatore Rosemount™ 3490 aiuta a ridurre la complessità, ottimizzare i processi e migliorare la sostenibilità. Immagine ad alta risoluzione
Il trasmettitore di livello e portata Rosemount™ 1208C e il controllore Rosemount™ 3490 per la misurazione di livello e portata in applicazioni su acqua, acque reflue e servizi pubblici per processi. Immagine ad alta risoluzione
Il controllore Rosemount 3490 aiuta a ottimizzare i processi, migliorare la sostenibilità e garantire la conformità alle normative
GÖTEBORG, Svezia (7 settembre 2024) - Emerson ha presentato il controller di nuova generazione Rosemount™ 7 per applicazioni di misura di livello e portata, che aiuta a ridurre la complessità, ottimizzare i processi e migliorare la sostenibilità. Progettato per un semplice utilizzo, il Rosemount 3490 offre funzionalità di controllo complete per i trasmettitori a 4-20 mA o HART® compatibili e rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni su acqua e acque reflue e per l'industria di processo.
Il Rosemount 3490 è il primo controllore a disporre di procedure guidate per la configurazione, semplici da programmare e finalizzate ad aiutare gli utenti ad impostare il controllore, rendendo questa procedura significativamente meno complessa e dispendiosa in termini di tempo. Per migliorare ulteriormente l'usabilità, il controllore è stato dotato di un'interfaccia grafica moderna e intuitiva, di una struttura di menu di facile navigazione e di un display LCD a colori da 4,3 pollici retroilluminato, che semplifica le operazioni e la lettura dello stato dei dispositivi.
La combinazione di controllori Rosemount 3490 e trasmettitore di livello e portata radar non contattivo Rosemount 1208C di Emerson consente alle aziende di ottenere misure accurate e affidabili con una configurazione semplice su HART. Ciò consente di ottimizzare l'efficienza operativa in una vasta gamma di applicazioni su acqua e acque reflue, tra cui il controllo automatico di un massimo di sei pompe, le operazioni di filtrazione, la gestione dei fanghi e il flusso in canali aperti, canali artificiali e dighe. Il design robusto del controllore e del trasmettitore li rende adatti all'uso negli ambienti difficili, tipici di queste applicazioni.
A supporto di una maggiore sostenibilità, l'accuratezza delle misure di livello e portata aiuta a prevenire i riempimenti eccessivi e gli sprechi d'acqua. Per garantire la conformità a direttive e normative del settore, il Rosemount 3490 semplifica la gestione dei report e della documentazione. Consente infatti di totalizzare una serie di misure di portata, di calcolare i differenziali e di registrare facilmente i dati prima di condividerli con le autorità mediante un'interfaccia Web con connettività Ethernet.
"Durante la progettazione del Rosemount 3490 ci siamo concentrati sull'eccezionale usabilità e sulla creazione di un controllore per applicazioni di misura di portata e livello, che fosse quanto più semplice possibile da configurare e utilizzare", ha dichiarato Vladislav Snitko, solutions engineer per il livello radar per le aziende di soluzioni di misura di Emerson. "Il controllore Rosemount 3490 e il trasmettitore di livello e portata Rosemount 1208C insieme formano una soluzione dedicata ed economicamente vantaggiosa per le applicazioni su acqua e acque reflue, che non solo aiuta le organizzazioni a ridurre i tempi di inattività e i relativi costi, ma garantisce anche la sicurezza e la qualità dell'acqua".
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.Emerson.com/Rosemount3490.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.