La nuova soluzione di misuratori di portata di Emerson offre misure affidabili e accurate in applicazioni impegnative.

Emerson's Rosemount™ 9195 Wedge Flow Meter

Il misuratore di portata a cuneo Rosemount™ 9195 di Emerson, abbinato a un trasmettitore di pressione Rosemount (in alto a sinistra), offre prestazioni elevate in un'ampia gamma di condizioni difficili. Immagine ad alta risoluzione

Il misuratore di portata a cuneo Rosemount 9195 ottimizza le prestazioni in applicazioni con alta temperatura, alta viscosità o liquidi abrasivi, riducendo i costi del ciclo di vita

SHAKOPEE, Minn. (5 marzo 2024) – Emerson, leader mondiale nella tecnologia dell'automazione, ha presentato oggi il misuratore di portata a cuneo Rosemount™ 9195, una soluzione completamente integrata composta da un sensore primario a cuneo, componenti di supporto e un trasmettitore di pressione Rosemount selezionabile. L'esclusivo design flessibile del nuovo misuratore è ideale per la misurazione di fluidi di processo con un'ampia gamma di caratteristiche impegnative in varie applicazioni dell'industria pesante, tra cui metalli e miniere, petrolio e gas, combustibili da fonti rinnovabili, prodotti chimici e petrolchimici, cellulosa e carta e altre ancora. 

Può essere molto difficile misurare la portata volumetrica in modo accurato e affidabile in applicazioni in cui il liquido di processo è altamente viscoso, estremamente abrasivo, soggetto a ostruzioni, ad alta temperatura o in una combinazione di queste condizioni. In applicazioni con basse temperature ambiente, fluidi di processo caldi o una combinazione di entrambi, è spesso necessaria la tracciatura termica, che richiede l'alimentazione di energia elettrica e crea un singolo punto di guasto che richiede molta manutenzione.

Il misuratore di portata a cuneo Rosemount 9195 risolve queste e altre sfide di misura comuni grazie al suo design esclusivo. L'elemento a cuneo non presenta piccoli passaggi che potrebbero ostruirsi a causa delle particelle intrappolate ed è resistente all'abrasione grazie all'angolo di approccio ridotto del liquido di processo e all'assenza di spigoli vivi critici. I liquidi altamente viscosi vengono misurati con accuratezza grazie alla risposta lineare del misuratore, anche a bassi numeri di Reynolds.

Il campo di temperatura di esercizio del sensore è compreso tra -40 e 1.000 gradi Fahrenheit (da -40 a 538 gradi Celsius) e il misuratore è disponibile conl'espansione del campo termico Rosemount 3051Sdi Emerson per la misurazione di liquidi caldi o viscosi, senza la necessità di tracciatura termica.

"Il Rosemount 9195 offre un design completamente assemblato per la misurazione accurata di liquidi che usurano o ostruiscono altri misuratori", ha affermato David Wright, Global Product Manager per il business Measurement Solutions di Emerson. "Questo nuovo design risolve una serie di difficili problemi dei clienti, integrando funzionalità innovative in una tecnologia affidabile".

I collegamenti digitali bidirezionali dal trasmettitore di pressione selezionato a un sistema principale, come un controllo distribuito o un sistema di gestione delle risorse, possono essere effettuati tramite HART® 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, Modbus® o BSAP/MVS. A seconda del trasmettitore selezionato, un'ampia gamma di variabili di processo può essere inviata ai sistemi principali per il controllo di processo e il monitoraggio, la diagnostica e altri scopi.

La flessibilità applicativa è garantita da tre tipi di connessione sensore/trasmettitore:

  • Compatto: riduce l'isolatore nei tubi per risolvere i problemi di ostruzione e pulizia. Il collegamento sigillo remoto a sella riduce il peso dell'indicatore del 50%. 
  • Flangiato: incorpora una connessione NPS/DN50 da 2 in. Questo modello tradizionale viene utilizzato quando sono necessari anelli di flussaggio e gruppi valvola. 
  • Filettato: il modello filettato utilizza una connessione NPT da 1/2 in. con tubazione, ideale per le applicazioni in cui l'occlusione è una preoccupazione meno cogente dell'erosione o dell'usura.

Per semplificare l'ordinazione e garantire che sia specificato il sistema di sigillo remoto corretto, per l'elemento sensore sono disponibili cinque pacchetti applicativi opzionali, che includono standard, abrasivo, temperatura di processo ultra-elevata, ambiente freddo e montaggio remoto.

I diametri della linea disponibili per il sensore sono compresi tra 2 e 8 in. (tra 50 e 200 millimetri). Tutti i materiali bagnati sono in acciaio inossidabile 316L e l'indicatore è conforme agli standard di sicurezza ASME B31.3 e CRN. Su richiesta è possibile ospitare materiali e dimensioni aggiuntivi.

Per ulteriori informazioni, visitare www.Emerson.com/Rosemount-Wedge.

Media:

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.