Il nuovo rilevatore acustico di particelle di Emerson riduce al minimo il rischio di erosione per ottimizzare la produzione di petrolio e gas

Fallback image

Il Rosemount™ SAM42 è un rilevatore acustico di particelle non intrusivo che fornisce velocità di sabbia istantanee e un'indicazione della produzione di particelle solide direttamente dal dispositivo, con la capacità di rilevare solidi a bassa concentrazione in condizioni difficili. Immagine ad alta risoluzione

video-media
Online Sand Management Solutions Maximizes Production

Massimizzare la redditività dell'impianto e aumentare l'efficienza della struttura con il Rosemount™ SAM42 e il monitor dello spessore a ultrasuoni Rosemount. Insieme monitorano il rischio di produzione di sabbia per il tubo prima che si verifichi l'erosione.

Rosemount SAM42 monitora la sabbia intrappolata in tempo reale, fornendo dati essenziali per migliorare la produttività, la sicurezza e i tempi di funzionamento dell'impianto dei pozzi

SHAKOPEE, Minnesota (18 marzo 2024) – Oggi Emerson ha annunciato il rilascio del rilevatore acustico di particelle Rosemount™ SAM42 per misurare la quantità di sabbia intrappolata nell'uscita dai pozzi di petrolio e gas. Il monitor è in grado di rilevare concentrazioni estremamente basse di sabbia intrappolata in condizioni difficili con un alto livello di ripetibilità della misura e sensibilità della misurazione. Dati accurati in tempo reale aiutano a ridurre al minimo il rischio di erosione, consentendo ai produttori di massimizzare la produttività senza compromettere la sicurezza degli asset.  Il design all-in-one è caratterizzato da elaborazione dati integrata, protezione a prova di esplosione e installazione semplice senza necessità di punto di installazione del tubo.

L'uscita dai pozzi di petrolio e gas contiene spesso quantità variabili di sabbia intrappolata che può rappresentare un serio rischio di erosione e portare a danni alle apparecchiature, perdita di contenimento, rischio ambientale, riparazioni costose, riduzione della produzione e riduzione dei profitti. Una gestione efficace della sabbia dipende dalla conoscenza in tempo reale della quantità di sabbia intrappolata che scorre attraverso l'infrastruttura delle tubazioni di superficie. 

Molte strutture si affidano a "campioni istantanei" per caratterizzare e quantificare la sabbia intrappolata, che misurano la sabbia intrappolata solo per quel momento nel tempo. Questo metodo è inefficace in quanto la produzione di sabbia può fluttuare in modo significativo, ponendo rischi per la sicurezza del personale e delle apparecchiature che derivano dai ritardi nel processo decisionale. Azioni tardive espongono gli asset a un'erosione eccessiva, con un aumento delle spese di manutenzione e il rischio di arresti imprevisti. 

Il rilevatore acustico di particelle Rosemount SAM42 risolve questi problemi inviando istantaneamente dati critici al personale in loco e ai sistemi di gestione delle risorse tramite una connessione cablata digitale Modbus® RTU RS485, dove vengono utilizzati per regolare i flussi di produzione secondo necessità. Il design compatto e non intrusivo semplifica l'installazione dell'apparecchiatura senza dover modificare la tubazione, semplificando l'implementazione sul campo e riducendo i costi di manutenzione.

Il Rosemount SAM42 è disponibile in due versioni progettate per adattarsi a temperature della superficie del tubo comprese tra -40 gradi Fahrenheit (-40 gradi Celsius) e 554 °F (290 °C), rendendolo adatto per applicazioni di petrolio e gas e per la produzione di energia geotermica. Può essere montato su tubi con diametri compresi tra 2 e 48 in. ed è classificato per l'uso in aree pericolose con certificazioni Ex d (a prova di fiamma), tra cui ATEX, IECEx, USA e Canada; ed Ex i (sicurezza intrinseca), incluse ATEX, IECEx.

Per ulteriori informazioni, visitare www.Emerson.com/RosemountSAM42.

Media:

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.