La nuova soluzione Emerson di attuatore motorizzato e valvola di arresto migliora la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi di combustione
La nuova soluzione di attuatore motorizzato e valvole di arresto ASCO™ Serie 148/149 garantisce una chiusura di sicurezza rapida nei bruciatori di combustibile industriali, migliorando sicurezza e affidabilità dei sistemi di combustione, anche in condizioni estreme. Immagine ad alta risoluzione
ASCO Serie 148/149 offre un servizio di arresto di sicurezza in meno di un secondo per bruciatori industriali, anche in condizioni ambientali estreme
FLORHAM PARK, N.J. (18 aprile 2024) – Emerson ha presentato la nuova soluzione di valvola di sicurezza e attuatore motorizzato ASCO™ Serie 148/149 progettati per applicazioni di ricircolo e di arresto di sicurezza dei bruciatori industriali alimentati a gasolio. La nuova soluzione offre agli operatori del settore industriale uno strumento affidabile e versatile in grado di prevenire sovrapressioni, perdite e malfunzionamenti del sistema che possono causare incidenti in termini di salute e sicurezza, con un'unica configurazione adatta a un'ampia gamma di applicazioni per i sistemi di combustione.
La valvola e l'attuatore sono progettati per essere utilizzati insieme in un unico sistema per il ricircolo del combustibile come dispositivi di arresto di sicurezza. La combinazione è un sistema compatto a due e tre vie con un attuatore motorizzato che consente di ottenere una chiusura rapida e affidabile della linea del combustibile, da posizione aperta a chiusa in meno di un secondo.
Il sistema è caratterizzato da un design a portata e pressione elevate che aumenta la resa termica e soddisfa i criteri delle certificazioni UL (Underwriter Laboratories), FM (Factory Mutual) e CSA (Canadian Standards Association), migliorando le prestazioni del sistema di combustione grazie a una maggiore tolleranza a pressione e temperatura del fluido. Il sistema è inoltre progettato per un funzionamento affidabile e sicuro in ambienti esterni gravosi, in grado di supportare un intervallo operativo da -40 gradi a 66 gradi Celsius (da -40 gradi a 150 gradi Fahrenheit). Il design a pressione elevata rende la valvola un'opzione versatile per l'uso in diverse applicazioni su bruciatori alimentati a combustibile.
"La combinazione di valvola e attuatore ASCO Serie 148/149 presenta caratteristiche in linea con le migliori pratiche del settore, come ridondanza, porte per i test di tenuta e protezione per sovrapressione", ha dichiarato Ali Sarwar, Global Director of Marketing, Discrete Automation, Emerson. "La sicurezza resta sempre la priorità assoluta, quindi il nostro nuovo progetto mira a rafforzare l'affidabilità di un'apparecchiatura critica presente nei bruciatori e nei sistemi di combustione di tutta l'industria manifatturiera"
Per ulteriori informazioni, visitare https://discreteautomation.emerson.com/product/asco-148-149.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.