Il nuovo regolatore di pressione di Emerson ottimizza il controllo dei consumi per i veicoli alimentati a idrogeno e migliora l'affidabilità

Fallback image

La serie TESCOM HV-7000 di Emerson stabilisce un nuovo standard per i veicoli alimentati a idrogeno. Immagine ad alta risoluzione

Con un design resistente alle contaminazioni, TESCOM Serie HV-7000 garantisce una stabile erogazione della pressione in tutte le condizioni di portata con una durata di servizio maggiore

FLORHAM PARK, N.J. (29 aprile 2024) – Emerson ha lanciato il regolatore di pressione a due fasi TESCOM™ Serie HV-7000, progettato per ottimizzare il controllo dei consumi e migliorare l'affidabilità nei veicoli alimentati a idrogeno. Facili da installare, i regolatori della Serie HV-7000 garantiscono un'erogazione stabile della pressione, elevata affidabilità e lunga durata di servizio per i veicoli destinati a impieghi gravosi con motori a celle a combustibile o a combustione di idrogeno.


La Serie HV-7000 offre riduzione della pressione in due fasi e una tenuta positiva progettata per erogare idrogeno alla cella a combustibile a pressione ottimale in tutte le condizioni di portata, anche quando l'idrogeno nel serbatoio di stoccaggio del veicolo si esaurisce. La riduzione della pressione in due fasi riduce in modo significativo il calo di prestazioni in termini di caratteristiche in ingresso rispetto ai regolatori a fase singola, mentre il design della tenuta positiva offre prestazioni di arresto avanzate. Insieme, queste caratteristiche possono ridurre al minimo i costi di rifornimento, nonché il rischio di guasti e tempi di inattività dei componenti a valle.

"Veicoli affidabili con un'efficienza del combustibile a idrogeno superiore sono risorse preziose che riducono al minimo il costo totale di possesso e massimizzano il tempo su strada per le aziende che gestiscono flotte di camion o autobus alimentati a idrogeno", ha affermato Fabrice Jannet, direttore sviluppo commerciale per l'idrogeno del business Discrete Automation di Emerson. “Un parco macchine proficuo inizia a livello di componenti. Ecco perché la serie TESCOM HV-7000 è progettata per scopi automobilistici, con una gamma di caratteristiche innovative che migliorano l'efficienza e l'affidabilità del combustibile a idrogeno in un design facile da installare per gli integratori di sistema". 

La causa più comune di guasto del regolatore è la contaminazione, che può danneggiare i componenti morbidi come sedili e guarnizioni, causando perdite e tempi di fermo del veicolo. Caratteristiche della Serie HV-7000 come steli delle valvole legati, filtri integrati e tenute ridondanti brevettate rendono il regolatore resistente alle contaminazioni, migliorando la durata del veicolo ed estendendone i tempi di servizio.

Il design a tenuta ridondante estende la durata del regolatore in caso di usura di una singola guarnizione, il filtro cattura le particelle solide prodotte durante l'installazione prima che possano entrare in contatto con i componenti morbidi e lo stelo della valvola contrasta la contaminazione e l'usura della sede. Prevenire la contaminazione e le conseguenti perdite può aiutare a evitare perdite di carburante, rischi per la sicurezza, danni al sistema e tempi di inattività delle apparecchiature.

Oltre ai vantaggi per l'utente del veicolo, la Serie HV-7000 è progettata per aiutare anche i produttori e gli integratori di sistemi con celle a combustibile ad assemblare il regolatore nei loro sistemi il più rapidamente possibile. Il regolatore è compatto e leggero, con una forma piatta e fori di montaggio disegnato in modo specifico per il montaggio del regolatore sulle altre superfici piatte del sistema. Un'installazione così semplice consente di ridurre i costi di produzione e approvvigionamento e semplifica lo scale-up quando i volumi in produzione aumentano rispetto ad altre tecnologie di regolazione della pressione.

Per ulteriori informazioni sui regolatori della pressione TESCOM Serie HV-7000, visitare il sito https://discreteautomation.emerson.com/product/tescom-hv-7000.

Media:

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.