Le nuove valvole a pressione Emerson assicurano un controllo flessibile e accurato per la produzione ad alta precisione
Le valvole Sentronic AVENTICS™ serie 625 e il software di Emerson offrono un controllo flessibile e preciso per una produzione di alta precisione, garantendo operazioni efficienti direttamente dal PC. Immagine ad alta risoluzione
Le valvole per il controllo proporzionale elettronico della pressione AVENTICS Serie 625 Sentronic e il software di acquisizione dei dati consentono una rapida messa in opera, il monitoraggio e il controllo direttamente da PC
FLORHAM PARK, N.J. (9 maggio 2024) – Emerson ha annunciato oggi le nuove valvole proporzionali per il controllo della pressione Sentronic AVENTICS™ serie 625. Con una deviazione del controllo inferiore allo 0,5%, le nuove valvole sono progettate per offrire un controllo elettronico proporzionale della pressione estremamente accurato e con la flessibilità necessaria per supportare applicazioni sofisticate di ingegnerizzazione del controllo pneumatico. Il software di acquisizione dei dati (DaS) incluso con le valvole Sentronic Serie 625 inoltre consente la rapida messa in opera, il monitoraggio e il controllo delle valvole direttamente da PC.
“Nelle apparecchiature ad alta precisione, come quelle usate per applicazioni di taglio a laser e di chirurgia laser per gli occhi, accuratezza e controllo sono di importanza critica” ha dichiarato Nicolas Jacquet, Director of Product Management per il business Discrete Automation di Emerson. “Le valvole Sentronic Serie 625 sono progettate per controllare in modo preciso pressione, portata istantanea, potenza, velocità, distanza e posizioni angolari. Parte dell'ampio portafoglio AVENTICS di cilindri, valvole, regolatori di pressione e per il trattamento dell'aria, la Serie 625 Sentronic è una tecnologia fondamentale per l'automazione industriale.”
Quattro dimensioni della valvola da 1 mm a 20 mm supportano un campo di lavoro completo di portate istantanee, da 55 litri/minuto a 4.700 l/min. Le capacità di pressione vanno da livelli di vuoto fino a 50 bar, il che può ridurre il numero complessivo di valvole necessarie per la progettazione di una macchina. La custodia è disponibile in ottone, alluminio o acciaio inossidabile e il materiale della guarnizione offre opzioni in nitrile (NBR) o fluoroelastomero (FKM). Sono inoltre disponibili tre serie di connettori, M12 a 5 pin, M12 a 8 pin e M16 a 7 pin.
Con le fasi di sviluppo e produzione che continuano a diventare sempre più brevi, procedure di avvio rapide e processi di produzione affidabili e controllabili sono più importanti che mai. Mediante il software DaS gli operatori possono diagnosticare, controllare, riparare o configurare singolarmente le valvole. Possono anche eseguire controlli a cascata quando le applicazioni richiedono precisione straordinaria e altri cicli di controllo complessi. L'estesa gamma di funzioni di diagnostica e monitoraggio include pressione in ingresso, pressione programmata, temperatura interna e comunicazione Ethernet.
Per ulteriori informazioni sulle valvole proporzionali per il controllo della pressione Sentronic AVENTICS serie 625, visitare https://discreteautomation.emerson.com/product/aventics-625.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.
Contatto:
Ronai Ayhan
+ 49 511 2136 862
Ronai.Ayhan@emerson.com