Le nuove valvole pneumatiche Emerson offrono automazione più flessibile e portata ottimizzata
La nuova serie di valvole AVENTICS™ XV comprende valvole di diverse dimensioni interoperabili e con portate superiori in un design compatto. Immagine ad alta risoluzione
La serie di valvole AVENTICS XV comprende valvole di diverse dimensioni interoperabili e con portate superiori in un design compatto
FLORHAM PARK, N.J. (3 luglio 2024): Emerson ha lanciato oggi le valvole pneumatiche AVENTICS™ Serie XV. Le valvole della serie XV sono progettate come interoperabili, per offrire ai costruttori di macchine per settori e applicazioni di automazione diversi una piattaforma di valvole flessibile e conveniente. Le nuove valvole sono ideali per costruttori di macchine e utenti finali che operano in tutto il mondo, con filettature universali e altre caratteristiche a supporto degli standard regionali e con una disponibilità globale.
Le valvole della serie XV offrono portate più elevate in un pacchetto valvole compatto, per prestazioni più efficienti e flessibili del sistema pneumatico in applicazioni di automazione industriale, per l'automotive e la produzione di pneumatici, alimenti e imballaggi. Questo aiuta i produttori ad aumentare la produttività e consente loro di offrire prodotti personalizzati per mercati specifici e preferenze dei clienti.
"In tutti i settori, i produttori hanno bisogno di una tecnologia ad alte prestazioni che offra loro l'agilità e la flessibilità necessarie per stare al passo con le richieste del mercato in rapida evoluzione", ha affermato Wolf Gerecke, direttore marketing dei prodotti per il business Machine Automation di Emerson. "Le nuove valvole pneumatiche AVENTICS Serie XV offrono prestazioni eccellenti con portate ottimizzate, una vasta gamma di valvole e accessori diversificati".
La Serie XV include le valvole XV03, con volumi di portata fino a 350 litri al minuto in condizioni normali (NL/min), e le XV05, il cui lancio è previsto per ottobre 2024 e che arriveranno fino a 880 NL/min.
Tutte le valvole della linea Serie XV utilizzano la collaudata tecnologia di base AVENTICS e includono filettature metalliche, cablaggio elettrico parallelo, sottobasi in alluminio e dimensioni compatte per facilitarne l'integrazione nei progetti dei sistemi di produzione.
Le valvole della Serie XV utilizzano interfacce coerenti e offrono un'ampia connettività dal cablaggio elettrico singolo alle connessioni parallele come i connettori D-SUB. Supportano inoltre i principali protocolli fieldbus, tra cui PROFINET®, Ethernet/IP, EtherCAT, Powerlink, modbus TCP, IO-Link, AS-I, per semplificare l'integrazione nelle reti di controllo delle macchine.
Le valvole della serie XV sono anche facili da mettere in servizio. Il configuratore online AVENTICS supporta il layout del sistema, fornendo informazioni utili, mentre la documentazione del sistema di facile comprensione in fase di progettazione aiuta a velocizzare lo sviluppo della macchina.
Per ulteriori informazioni sulle specifiche, le caratteristiche e le risorse delle valvole pneumatiche AVENTICS Serie XV, visitare il sito https://discreteautomation.emerson.com/product/aventics-xv03.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson tramite X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.