Il nuovo trasmettitore wireless di Emerson offre una flessibilità senza precedenti per il controllo e il monitoraggio degli asset sul campo

Fallback image

La versione 4.0 più recente di Ovation™ Automation Platform di Emerson offre ai clienti dei settori dell'energia e della gestione delle acque l'accesso a un ecosistema tecnologico completo, unificato e definito dal software che rende tutti i dati immediatamente disponibili, comprensibili e utilizzabili per le analisi, l'innovazione e il miglioramento delle prestazioni. Immagine ad alta risoluzione

Fallback image

Il trasmettitore di ingresso/uscita multi-discreto wireless Rosemount™ 802 è classificato per l'uso in aree pericolose e con protezione ambientale. Immagine ad alta risoluzione

video-media
Rosemount™ 802 Wireless Multi-Discrete I/O: Providing Flexible Discrete Control and Monitoring

Elimina la necessità di cablaggio elettrico, canaline per conduit e scatole di giunzione grazie al trasmettitore Rosemount™ 802, la scelta ideale per applicazioni di I/O discrete ad alta densità.

Il trasmettitore di ingresso/uscita multi-discreto wireless Rosemount 802 consente il controllo remoto degli asset che aiuta a ridurre i costi, migliorare la sicurezza e aumentare la produttività

SHAKOPEE, Minn. (20 agosto 2024) – Oggi Emerson ha annunciato il rilascio del Trasmettitore di ingresso/uscita multi-discreto wireless Rosemount™ 802, dotato di otto canali di ingresso/uscita (I/O) discreti, ciascuno configurabile come ingresso o come uscita. La funzionalità WirelessHART® consente al trasmettitore di connettersi ad una gateway wireless, che può a sua volta collegarsi ad un host, ad esempio un sistema di controllo o un sistema di gestione degli asset, tramite una connessione cablata. Questo consente all'host di monitorare e controllare gli asset da remoto su una rete WirelessHART.

Il nuovo trasmettitore Rosemount 802 e il suo predecessore, il trasmettitore a doppio ingresso/uscita discreto Rosemount 702, sono gli unici trasmettitori di I/O remoti abilitati per WirelessHART attualmente disponibili, e vanno a supportare la visione di Boundless Automation™ di Emerson con configurazione flessibile e facilità di implementazione grazie alla connettività wireless.
Le funzionalità wireless del nuovo Rosemount 802 riducono drasticamente i costi associati al monitoraggio e al controllo degli asset installati sul campo, come motori, valvole e pompe, che tradizionalmente richiedono visite impegnative in termini di tempo da parte dei tecnici o una connessione cablata. Il nuovo Rosemount 802 riduce al minimo questi costi e migliora la sicurezza eliminando la necessità della presenza di un tecnico in campo nelle aree pericolose mantenendo comunque i livelli di controllo di ingresso e uscita discreti abilitati dal sistema host.

Il nuovo modello Rosemount 802 ha un funzionamento simile a quello dei trasmettitori Rosemount 702, ma con otto canali di I/O invece di due, configurabili ciascuno come ingresso o uscita discreti. Per installazioni in cui sono presenti più asset in un'unica area e ognuna di esse deve essere monitorata e/o controllata, il trasmettitore 802 è una soluzione più conveniente rispetto al Rosemount 702. Le opzioni di alimentazione includono alimentazione di linea esterna con corrente diretta a 10-30 volt o un modulo Emerson SmartPower™.
Quest'ultima opzione non richiede cablaggio elettrico, fornisce fino a otto anni di funzionamento senza manutenzione e può essere sostituita rapidamente e facilmente sul campo.

Il trasmettitore Rosemount 802 è certificato secondo le seguenti norme di sicurezza: ATEX Zona 2 a sicurezza intrinseca, USA Divisione 2 non a prova di accensione e Zona 2 a sicurezza intrinseca, Canada Divisione 2 non a prova di accensione e Zona 2 a sicurezza intrinseca e IECEx Zona 2 a sicurezza intrinseca. La custodia del dispositivo ha una classificazione conforme a NEMA® 4X e IP66.


Per saperne di più, fai clic qui : Emerson.com/Rosemount802.

Media:

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.