La nuova soluzione Emerson riduce i costi energetici e le emissioni di carbonio per i produttori

Fallback image

La nuova soluzione Energy Manager di Emerson aiuta i produttori a tagliare i costi per l'energia e le emissioni di carbonio fino al 30%, offrendo un monitoraggio dell'elettricità in tempo reale per individuare e ridurre al minimo gli sprechi. Immagine ad alta risoluzione

Preinstalled in Emerson PACSystems RXi

Emerson presenta la nuova soluzione Energy Manager, un sistema plug-and-play che semplifica il monitoraggio dell'elettricità in ambito industriale, aiutando i produttori a ottimizzare l'utilizzo dell'energia, ridurre le emissioni di CO2 e migliorare l'efficienza operativa. Immagine ad alta risoluzione

Energy Manager semplifica il monitoraggio dell'elettricità, tracciandone l'utilizzo in tempo reale e individuando le opportunità che consentono di ridurre al minimo gli sprechi e le emissioni fino al 30%

FLORHAM PARK, N.J. (4 novembre 2024) – Emerson ha lanciato la sua nuova soluzione Energy Manager, un'offerta hardware e software pre-ingegnerizzata progettata per semplificare il monitoraggio dell'elettricità industriale con una configurazione rapida e un funzionamento intuitivo. La soluzione Energy Manager viene fornita già all'uso e monitora l'utilizzo di energia degli asset in tempo reale, consentendo ai produttori di ottenere informazioni più approfondite sui consumi di energia e sui costi operativi, riducendo le emissioni di anidride carbonica (CO2) e ottimizzando l'efficienza energetica e operativa.

La maggior parte dei produttori, compresi i produttori di apparecchiature originali e industriali, le aziende di beni di consumo confezionati e i produttori di alimenti e bevande, devono sopportare una pressione crescente per aumentare la produttività riducendo al contempo l'utilizzo di energia e l'impatto ambientale. Tuttavia i macchinari industriali sono ad alta intensità di utilizzo di energia e consumano molta energia anche quando sono inattivi. Per raggiungere al meglio gli obiettivi di efficienza e sostenibilità, gli operatori hanno bisogno della migliore visibilità possibile sull'utilizzo dell'energia delle loro strutture per affrontare gli sprechi e le inefficienze. 

La soluzione Energy Manager di Emerson fornisce misurazioni dell'energia in tempo reale, consentendo ai responsabili dell'impianto di visualizzare rapidamente i valori dettagliati e cogliere opportunità di risparmio, come i consumi a vuoto e i picchi di carico. Il dashboard di facile utilizzo del software fornisce l'utilizzo dell'energia, i costi associati e le emissioni di CO2 specifici per gli asset per un massimo di 10 endpoint (espandibili a 50 endpoint con una licenza). 

Questo livello di visibilità offre alle organizzazioni un maggiore controllo per identificare le macchine inattive e ottimizzare il programma delle macchine durante le ore non di punta, riducendo il consumo di elettricità nell'intero impianto e abbassando significativamente i costi complessivi dei servizi di pubblica utilità. La maggior parte delle strutture riesce a ridurre gli sprechi di energia fino al 10-30% e le emissioni di carbonio fino al 15-30%.

Altamente scalabile e facile da integrare con indicatori di energia nuovi o esistenti, la soluzione Energy Manager semplifica la messa in servizio e realizza rapidamente il ritorno sull'investimento. Il software è disponibile sia preinstallato sull'hardware edge, ad esempio il PACSystems™ RXi2-BP industrial PC, sia come applicazione autonoma che può essere installata in un ambiente virtualizzato. 

"Il monitoraggio affidabile e accurato dei costi energetici e delle emissioni sta diventando sempre più prezioso per le organizzazioni", Ha affermato Eugenio Silva, product manager per l'automazione intelligente nell'ambito dell'attività di automazione discreta di Emerson. "La nostra nuova soluzione Energy Manager offre agli operatori, ai responsabili degli stabilimenti e ai team della sostenibilità aziendale una maggiore visibilità e una comprensione più approfondita dei consumi di energia e dei costi operativi in ogni dato momento. Tutto ciò può posizionare meglio le aziende per monitorare e raggiungere gli obiettivi, rispettare le normative e ridurre in modo affidabile l'impatto ambientale." 

Per un monitoraggio più esteso di media e servizi di pubblica utilità, Energy Manager può essere abbinato all' Emerson Compressed Air Manager per fornire una visione semplificata dei costi energetici e dell'utilizzo di aria compressa delle macchine su una linea di produzione, in una fabbrica e in un sito. 

Per ulteriori informazioni sulla nuova soluzione Emerson Energy Manager, visitare https://discreteautomation.emerson.com/product/emerson-energy-manager.

Media:

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.

Contatto:
Ronai Ayhan
+ 49 511 2136 862
Ronai.Ayhan@emerson.com