La nuova valvola di sicurezza di Emerson ottimizza la sicurezza e le prestazioni in applicazioni su gas critiche
La valvola di sicurezza Anderson Greenwood tipo 84 di Emerson offre prestazioni a tenuta stagna fino a 21.756 psig, che la rendono ideale per applicazioni con idrogeno e altri gas ad alta pressione. Immagine ad alta risoluzione
Le valvole Anderson Greenwood tipo 84 garantiscono una tenuta stagna a pressioni molto elevate per le stazioni di stoccaggio, trasporto e rifornimento di idrogeno.
STAFFORD, Texas (6 febbraio 2025) - Emerson ha presentato oggi la valvola di sicurezza Anderson Greenwood tipo 84, appositamente progettata per proteggere serbatoi e vasi di stoccaggio utilizzati per applicazioni con idrogeno e altri gas ad alta pressione. Con la sede termoplastica Arlon® 3000XT* e mandrino in acciaio inossidabile ASME SA-479 tipo S21800, la valvola di sicurezza tipo 84 offre eccezionali prestazioni di tenuta stagna, resistenza all'infragilimento, tenuta ottimale della sede, elevata affidabilità e lunga durata.
Le valvole di sicurezza sono spesso usate nelle applicazioni tradizionali, ma non sono progettate per gestire molecole estremamente piccole a pressioni molto elevate. Pertanto non sono ideali per il gas idrogeno, che può diffondersi nei metalli e causare l'infragilimento dei componenti interni della valvola, aumentando il rischio di perdite, guasti e problemi di sicurezza.
Per risolvere questi e altri problemi, le valvole di sicurezza tipo 84 sono costruite per applicazioni su gas ad alta pressione, con un campo di 6.000 libbre per pollice quadrato (413 bar gauge) a 20.000 psig (1.379 barg) per H2 e He e un intervallo da 6.000 psig (413 barg) a 21.756 psig (1.500 barg) per tutti gli altri gas. Raggiunge il sollevamento totale a meno del 5% di sovrappressione per proteggere il serbatoio a cui sono attaccati,con nessuna perdita al 90% della pressione impostata.
Le valvole tipo 84 sono dotate di un design esclusivo con montaggio a cartuccia per applicare una pressione a molla uniforme, con il risultato di una tenuta sicura della sede e prestazioni a tenuta stagna. Sono testate in fabbrica con elio e azoto, entrambi accettati in tutto il settore come sostituto dell'idrogeno.
Le valvole Anderson Greenwood tipo 84 sono conformi ai principali standard del settore in materia di sicurezza e prestazioni, inclusi quello dell'American Society of Mechanical Engineers (ASME) Sezioni VIII e XIII, la certificazione National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors (NB) e quello dell'American Petroleum Institute (API) 527.
Per saperne di più, visita: https://www.emerson.com/en/products/anderson-greenwood-series-60-80.
*Arlon è un marchio commerciale di Greene Tweed.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.