Il nuovo rilevatore di gas a punto fisso di Emerson fornisce un rilevamento rapido e affidabile senza falsi allarmi
Il rilevatore di gas a punto fisso Rosemount™ 625IR è calibrato in fabbrica e non necessita di ulteriori calibrazioni, il che riduce manutenzione e complessità. Il rilevatore di gas offre tempi di risposta ultrarapidi per rilevare gas idrocarburi prima che possano creare situazioni pericolose. Immagine ad alta risoluzione
Il rilevatore di gas a punto fisso Rosemount 625IR è semplice da configurare, installare e manutenere, grazie alla calibrazione in fabbrica che persiste per tutto il suo ciclo di vita.
SHAKOPEE, Minn. (5 marzo 2025) – Oggi Emerson ha annunciato il rilascio del rilevatore di gas a punto fisso Rosemount™ 625IR, progettato per fornire un rilevamento di gas affidabile e rapido in tutti gli ambienti degli impianti utilizzando la tecnologia avanzata di rilevamento dell'assorbimento ottico.
Gli utenti hanno bisogno di un rilevamento rapido e affidabile di gas idrocarburi senza falsi allarmi, pertanto i rilevatori di gas devono essere in grado di operare in modo affidabile in ambienti pericolosi e in tutte le condizioni atmosferiche. L'installazione deve essere semplice, con una manutenzione minima richiesta, e l'affidabilità a lungo termine è un must.
Il rilevatore di gas fisso Rosemount 625IR soddisfa queste esigenze utilizzando sorgenti IR doppie e doppi ricevitori IR specializzati, che si combinano per fornire controlli incrociati continui e regolazioni interne che mantengono la calibrazione di fabbrica. I riscaldatori sulle superfici ottiche e una gamma di accessori per la protezione ottica consentono un rilevamento continuo senza tempi di fermo imprevisti.
Il rilevatore, dotato di avanzata tecnologia di monitoraggio delle derive e diagnostica dello stato di operatività, è semplice da installare e manutenere in quanto non è necessario effettuare successive calibrazioni. È disponibile una gamma di accessori per rendere il test di funzionamento facile e veloce utilizzando un gas di prova o un filtro di prova senza gas; quest'ultima opzione riduce notevolmente i tempi e i costi di manutenzione.
Sono disponibili altri accessori per semplificare l'installazione in varie applicazioni, rendendo possibile l'utilizzo del rilevatore in applicazioni di rilevamento di gas estrattivi. Sono disponibili anche versioni montate su condotto, in due lunghezze, per fornire un rilevamento rapido, accurato e rappresentativo attraverso condotti o vuoti.
Il Rosemount 625IR ha un intervallo di temperatura d'esercizio standard da -40 a +167 gradi Fahrenheit (da -40 a +75 gradi Celsius) e i suoi livelli di protezione sono IP66/67 e NEMA 4X. È classificato per l'uso in aree pericolose, in particolare per il Nord America Classe 1, Divisione 1, Gruppi B, C e D, e INMETRO/ATEX/IECEx - Ex db ib IIC T5 Gb, ed è certificato per applicazioni marine.
Il rilevatore è classificato SIL2 in conformità a IEC61508 e SIL3 quando utilizzato in una configurazione con voto 1oo2 e ha un intervallo di test di prova di cinque anni, che offre agli utenti finali la certezza di ridurre significativamente il numero di visite di manutenzione programmate.
Per saperne di più, fai clic qui o visita: www.emerson.com/Rosemount625IR
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.