Il nuovo sensore digitale di ossigeno disciolto di Emerson migliora la versatilità operativa a costi di manutenzione inferiori
Il sensore digitale di ossigeno disciolto Rosemount™ 490A combina la comunicazione digitale con la tecnologia di rilevamento ottico avanzata, supportando la massima versatilità in numerose applicazioni. Immagine ad alta risoluzione
Il sensore Rosemount 490A offre lunga durata senza degradazione del segnale e supporta la connettività con una vasta gamma di sistemi di controllo host
SHAKOPEE, Minn. (17 aprile 2025) - Oggi Emerson ha annunciato il lancio del sensore ottico di ossigeno disciolto Rosemount™ 490A, un dispositivo di misura digitale con abilitazione Modbus progettato per migliorare la flessibilità operativa, semplificare l'installazione e tagliare i costi di manutenzione in molte applicazioni industriali nei settori del trattamento delle acque/acque reflue, della produzione biofarmaceutica, dell'industria alimentare e delle bevande e della generazione di energia da vapore.
La maggior parte delle sonde per ossigeno disciolto per le applicazioni industriali sono realizzate per un'installazione in condizioni specifiche e relativamente meno esigenti. Spesso questi sensori sono in grado di comunicare i valori di processo ai sistemi di controllo solo mediante segnali analogici e richiedono una calibrazione frequente per garantire l'accuratezza ed evitare le derive del sensore.
Per risolvere questi e altri problemi, il sensore Rosemount 490A produce misure affidabili e accurate dell'ossigeno disciolto in ambienti difficili, semplificando al contempo l'integrazione nei sistemi di controllo esistenti con comunicazioni Modbus RTU digitali e universali mediante un trasmettitore di accompagnamento. Oltre a produrre letture accurate entro soli 90 secondi dal passaggio dalle condizioni da asciutto a bagnato, questo versatile sensore è in grado di misurare il fluido di processo sia in fase liquida che gassosa, senza richiedere calibrazioni separate.
Il sensore Rosemount 490A adotta la tecnologia dell'estinzione della luminescenza approvata dall'Environmental Protection Agency, eliminando la necessità di ricarica degli elettroliti e permettendo una riduzione significativa dei requisiti di manutenzione rispetto ai sensori amperometrici tradizionali. La calotta di rilevamento che dura due anni riduce ulteriormente tempi di inattività e costi associati e si può calibrare in aria libera.
Inoltre, il design certificato IP68 per la resistenza alle sostanze chimiche garantisce prestazioni affidabili in ambienti difficili. Il formato ridotto, abbinato alle connessioni NPT da 1 pollice filettate rivolte in entrambi i sensi, semplifica l'installazione in una varietà di configurazioni.
A differenza dei sensori amperometrici, il modello 490A utilizza un sensore ottico, che non consuma ossigeno né richiede un flusso dell'acqua per produrre misure accurate. Inoltre, le versatili opzioni della calotta di protezione offrono funzionalità di orientamento ponderato, protezione anti-incrostazioni e pulizia ad aria compressa, per una vasta gamma di applicazioni.
I livelli di accuratezza sono ±0,1 milligrammi per litro (da 0 a 20 mg/l) e ±2% (da 20 a 60 mg/l), garantendo un monitoraggio e un controllo precisi dei livelli di ossigeno disciolto. Il prodotto si abbina alla perfezione al trasmettitore digitale Rosemount 1058, che offre una gamma diversificata di segnali di misura per la compatibilità con numerosi sistemi di controllo host.
Per saperne di più, fare clic qui: https://www.emerson.com/en-us/catalog/rosemount-sku-490a-dissolved-oxygen-sensor.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.