L'espansione del portafoglio di prodotti di intelligenza artificiale di Emerson apre la strada a operazioni autonome più ottimizzate

Fallback image

Il portafoglio di prodotti di intelligenza artificiale specifici di Emerson garantisce sicurezza ai settori mission-critical. Immagine ad alta risoluzione

Le offerte di prodotti di intelligenza artificiale industriale specifici incrementano accessibilità e sicurezza, e aiutano i produttori a ottenere maggiore efficienza e più elevate prestazioni dai loro investimenti in automazione

SAN ANTONIO (22 maggio 2025) – Emerson (NYSE: EMR), leader nella tecnologia industriale che offre soluzioni di automazione avanzate, offre ai produttori di ogni settore la possibilità di orientarsi verso operazioni autonome ottimizzate con l'intelligenza artificiale (IA) industriale più avanzata e le soluzioni di gestione dei dati per le applicazioni online mission-critical. Il vasto portafoglio di IA di Emerson, supportato dalla recente acquisizione di Aspen Technology e sulla base di decenni di esperienza nel settore, aiuterà le organizzazioni ad implementare soluzioni di IA in grado di offrire valore in modo costante e sostenibile.

Gli strumenti di IA hanno raggiunto un punto di svolta ora che i framework di intelligenza artificiale aperti e i modelli fondamentali addestrati su grandi quantità di dati sono diventati più solidi e accessibili. Tuttavia, se le aziende di oggi vedono l'IA industriale come uno strumento essenziale per facilitare l'automazione dei flussi di lavoro, eliminare le complessità e aumentare l'agilità, la natura poco sicura e affidabile delle tecnologie di IA generativa (GenAI) pubbliche non ne consiglia l'applicazione a produzioni industriali mission-critical ad alta disponibilità.

Emerson affronta questa sfida con un portafoglio per l'intelligenza artificiale industriale caratterizzato da modelli locali con conoscenze e linee guida basate su first principle. Questi modelli basati su fisica e ingegneria eliminano la potenziale generazione di risultati impossibili, non realistici e non sicuri che affliggono le tecnologie di IA non specifiche. L'utilizzo di modelli locali, personalizzabili e specifici del settore garantisce la produzione di risultati più interpretabili e affidabili, eliminando la necessità di esporre dati riservati alle architetture cloud pubbliche.

"Per l'intelligenza artificiale i modelli linguistici generici su larga scala sono necessari, ma non sono sufficienti per un impianto industriale mission-critical operativo, dove risultati non affidabili e non sicuri non sono ammissibili", ha dichiarato Ram Krishnan, Chief Operating Officer di Emerson. "Le soluzioni di Emerson adottano le tecnologie di intelligenza artificiale industriale, costruite in decenni di esperienza nel settore e sulla base dei vincoli imposti dai first principle, per offrire linee guida corrette e di utilità pratica su cui gli utenti possono fare affidamento per prendere decisioni operative e aziendali meglio informate, destinate a produrre un vantaggio competitivo in modo sicuro e rapido".

Gli strumenti di IA di Emerson offrono agli utenti potenti flussi di lavoro automatizzati per l'ingegnerizzazione. AspenTech Optiplant® AI Equipment Layout di Emerson utilizza la GenAI per offrire in modo rapido e semplice molteplici opzioni di progettazione realizzabili per impianti greenfield e brownfield. Gli utenti forniscono i propri requisiti all'IA, che presenta rapidamente molteplici opzioni in grado di soddisfarli. Tecnici e ingegneri possono quindi selezionare più efficientemente i layout che non solo sono adatti per le prestazioni richieste, ma soddisfano anche requisiti non funzionali aggiuntivi, come zone cuscinetto, sicurezza e prossimità e altro ancora.

DeltaV™ Revamp utilizza l'IA per accelerare e ridurre i rischi delle transizioni dei sistemi di controllo e sicurezza verso un moderno sistema DeltaV, sulla base dei dati raccolti da migliaia di progetti di modernizzazione in tutti i settori. Gli strumenti di intelligenza artificiale in DeltaV Revamp di Emerson analizzano le informazioni apprese da ogni aggiornamento del sistema di controllo per migliorare ulteriormente il database core, al fine di aumentare velocità, accuratezza e agilità a ogni modernizzazione.

AspenTech Strategic Planning for Sustainability Pathways™ utilizza la tecnologia GenAI per analizzare opzioni e percorsi complessi e aiutare le aziende a sviluppare con maggiore facilità strategie a lungo termine per la decarbonizzazione.

Inoltre, Aspen Virtual Advisor (AVA), uno strumento di consulenza alimentato dall'intelligenza artificiale integrato nelle tecnologie di Emerson, offre agli utenti una guida operativa esperta su un'ampia gamma di livelli di esperienza per la gestione dei sofisticati strumenti che questi utilizzano per la progettazione, la pianificazione, la programmazione e l'automazione delle operazioni. Oggi, AVA fa uso della conoscenza approfondita del software di pianificazione Aspen PIMS™ e del software di controllo dei processi adattivo Aspen DMC3™, che consentono agli utenti di porre domande in linguaggio naturale per l'individuazione dei colli di bottiglia del processo o dei metodi utili per raggiungere obiettivi specifici.

Altri consulenti virtuali, come quelli integrati nella piattaforma di automazione Ovation™ 4.0 di Emerson e nella piattaforma digitale Guardian™, offrono gli strumenti necessari agli utenti per tradurre visivamente e semplificare problemi complessi per facilitare la comprensione di ciò che accade nel sistema di controllo.

"Emerson è l'unica azienda che può offrire una vasta gamma di competenze nel settore, archivi approfonditi di modelli di first principle, un'ampia gamma di soluzioni tecnologiche specifiche e una lunga esperienza di innovazione nel settore. Tutti elementi necessari per fornire strumenti di intelligenza artificiale industriale su cui i produttori moderni possono fare affidamento in ambienti mission-critical", ha affermato Krishnan. "Grazie all'esperienza, ai dati e alla visione Boundless Automation di Emerson, siamo posizionati in modo ideale per far progredire soluzioni di IA che mantengano effettivamente le promesse".

Durante la conferenza Emerson Exchange 2025 che si è tenuta il 20 maggio a San Antonio, l'azienda ha presentato Project Beyond, la prima piattaforma digitale OT-ready definita dal software che implementerà e gestirà la suite di nuove applicazioni e modelli di intelligenza artificiale di Emerson. Project Beyond combina l'IA industriale con dati contestualizzati in una serie diversificata di ambienti di automazione (integrati, edge e cloud) per incrementare flessibilità, sicurezza, sostenibilità e performance. Grazie a una maggiore capacità definita dal software e agli acceleratori IA basati sull'hardware, il portafoglio dei prodotti di intelligenza artificiale di Emerson e la piattaforma per operazioni aziendali Project Beyond di Emerson consentiranno di realizzare il cambiamento necessario per rivoluzionare il moderno stack di tecnologie dell'automazione industriale.

Risorse aggiuntive:

 

Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo della tecnologia industriale che fornisce soluzioni di automazione avanzate. Con un portafoglio ineguagliabile di dispositivi intelligenti, sistemi di controllo e software industriali, Emerson offre soluzioni che automatizzano e ottimizzano le prestazioni aziendali. Emerson, con sede centrale a St. Louis, nel Missouri, combina tecnologia innovativa e comprovata eccellenza operativa per alimentare il futuro dell'automazione. Per maggiori informazioni, visita Emerson.com.